(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用シンナー スーパージンクうすめ液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:UE003
専用シンナー スーパージンクうすめ液 センヨウシンナー スーパージンクウスメエキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,396円
税込単価
16,936円

【特長】・ジンクZ96、スーパージンク、ラスタージンク、ガルバーコート、マザッ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    うすめ液
  • 材質1:
    主成分:トルエン、キシレン、エチルベンゼン

Loading...

カタログを表示

UE003の仕様・寸法情報

商品用途うすめ液容量(L)16
JANコード4560437810642質量(g)15000
トラスココード855-0829材質1主成分:トルエン、キシレン、エチルベンゼン

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
UE003

UE003

16
4560437810642
15000
855-0829

1個

15,396( 16,936円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジンクZ96、スーパージンク、ラスタージンク、ガルバーコート、マザックスの専用シンナーです。
【用途】
・ジンク塗料の粘度調整用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

専用シンナー スーパージンクうすめ液の型番UE003のページです。
型番UE003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用シンナー スーパージンクうすめ液

専用シンナー スーパージンクうすめ液

    専用シンナー 変性エポシンナー

    専用シンナー 変性エポシンナー

      つやだしニスうすめ液

      つやだしニスうすめ液

        ラッカーウスメ液

        ラッカーウスメ液

          空缶無地

          空缶無地

            ウスメ液 (ペイント)

            ウスメ液 (ペイント)

              塗料用シンナーA NO.291-003-04

              塗料用シンナーA NO.291-003-04

                塗料カップ

                塗料カップ

                  ビニローゼうすめ液 100ml

                  ビニローゼうすめ液 100ml

                    お徳用ラッカーうすめ液S

                    お徳用ラッカーうすめ液S

                      N専用シンナージンクプラスシンナー

                      N専用シンナージンクプラスシンナー

                        クリアスプレー

                        クリアスプレー

                          水性遮熱性能下塗シーラー

                          水性遮熱性能下塗シーラー

                            メーカー 日新インダストリー 日新インダストリー カンペハピオ シントーファミリー コーワ シントーファミリー カンペハピオ ハンディ・クラウン サンデーペイント アサヒペン 日新インダストリー ハウスボックス ニッぺ
                            通常価格 2,200円 5,082円 734円 504円 197円 358円 3,660円 116円 1,148円 867円 23,199円 2,045円 2,950円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   4日目   1日目~   4日目   7日目   4日目   7日目   1日目~   4日目   3日目   1日目~  
                            商品用途 うすめ液 うすめ液 - - その他 - うすめ液 - うすめ液 うすめ液 うすめ液 その他 -
                            材質1 主成分:トルエン、キシレン、エチルベンゼン 主成分:キシレン、エチルベンゼン、イソブチルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル - - - - - - - - 主成分:プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート - -

                            専用シンナー スーパージンクうすめ液のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UE001
                            UE002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量(L) JANコード 質量(g) トラスココード

                            2,200円

                            ( 2,420円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            145604378106281000855-0827

                            4,490円

                            ( 4,939円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            345604378106352900855-0828
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量(L) JANコード 質量(g) トラスココード

                            うすめ液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト