(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZNM01
高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ カラースプレー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円

【特長】・亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。・エポキシ樹脂...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • タイプ:
    グレー
  • 使用温度範囲(℃):
    気温5℃以上、湿度85%以下
  • 容器タイプ:
    塗料缶
  • 亜鉛含有量(%):
    96

(i)ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください

Loading...

 
カタログを表示

ZNM01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(kg)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
摘要
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ZNM01

ZNM01

0.1
4560437810130
160.000
855-0831
主成分:亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤
-
10

2個

1,027( 1,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。
・エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
・塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
・グレー仕上げのスタンダードタイプです。
・部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
・めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
・鉄鋼材の長期防錆に。

(i)ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプの型番ZNM01のページです。
型番ZNM01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

    高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

    高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

      高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

      高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

        高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

        高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

          亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

          亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

            補修塗料 リペアジンクスプレー

            補修塗料 リペアジンクスプレー

              マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックスミニ ハケ塗りタイプ

              マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックスミニ ハケ塗りタイプ

                マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ

                マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ

                  亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク スプレータイプ

                  亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク スプレータイプ

                    亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプ

                    亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプ

                      亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

                      亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

                        シルバージンクスプレー

                        シルバージンクスプレー

                          亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプ

                          亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプ

                            メーカー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー アサヒペン 日新インダストリー
                            通常価格 1,027円 1,551円 1,268円 3,000円 1,178円 1,316円 1,231円 2,548円 1,601円 3,722円 1,296円 2,285円 1,230円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            グレー グレー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                            タイプ グレー - ハケ塗り スプレー - - ハケ塗り スプレー スプレー - スプレー - ハケ塗り
                            使用温度範囲(℃) 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5以上、湿度85%以下 - 気温5以上、湿度85%以下
                            容器タイプ 塗料缶 - - エアゾール缶 - - - エアゾール缶 エアゾール缶 - エアゾール缶 - -
                            亜鉛含有量(%) 96 - 92 92 - - 80 80 82 - 0 - 0

                            高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZN002
                            ZN003
                            ZN004
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量(kg) JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 摘要

                            3,459円

                            ( 3,805円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10145604378101471180.000855-0832主成分:亜鉛末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。

                            13,031円

                            ( 14,334円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10545604378101545415.000855-0833主成分:亜鉛末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。

                            45,980円

                            ( 50,578円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1020456043781016121140.000855-0834主成分:亜鉛末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤亜鉛末を96%含有、長期間の優れた防錆力を発揮します。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。グレー仕上げのスタンダードタイプです。

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました