(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GA003
亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプ カラースプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,492円
税込単価
3,841円

【特長】・亜鉛めっきのヤケの補修や、色調あわせに最適な化粧塗料です・アルミ亜鉛...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    シルバー
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • タイプ:
    ハケ塗り
  • 使用温度範囲(℃):
    気温5以上、湿度85%以下
  • 色:
    メタリックシルバー
  • 材質1:
    主成分:光輝性アルミ粉、亜鉛末(フレーク粉末)、特殊混合樹脂、添加剤、溶剤
  • 亜鉛含有量(%):
    0

(i)ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。

Loading...

 
カタログを表示

GA003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(kg)
JANコード
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GA003

GA003

0.7
4560437810543
860.000
855-0802
10

2個

3,492( 3,841円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛めっきのヤケの補修や、色調あわせに最適な化粧塗料です
・アルミ亜鉛合金めっきに一番近いメタリックシルバーに仕上がります
・光輝性亜鉛フレークを含有することにより、メタリックシルバーの仕上がり色を損なうことなく、亜鉛めっきと同様の退色機能を持たせることに成功しました
・乾燥時間は指触20分、完全48時間。スプレー時のタレもなく、作業性は抜群です
・塗装時のタレもなく、作業性は抜群です
・部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです
【用途】
・亜鉛めっき鋼材のヤケの補修
・亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所等の錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧

(i)ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてから、ご使用ください。詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプの型番GA003のページです。
型番GA003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプ

亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプ

    亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

    亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート スプレータイプ

      亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

      亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンクミニ ハケ塗りタイプ

        亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプ

        亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク ハケ塗りタイプ

          補修塗料 リペアジンクスプレー

          補修塗料 リペアジンクスプレー

            高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

            高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク(亜鉛末92%含有)ハケ塗りタイプ

              亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク スプレータイプ

              亜鉛メッキ補修塗料 ラスタージンク スプレータイプ

                マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックスミニ ハケ塗りタイプ

                マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックスミニ ハケ塗りタイプ

                  高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

                  高濃度エポキシ亜鉛末塗料 スーパージンク スプレータイプ

                    高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

                    高濃度エポキシ亜鉛末塗料 ジンクZ96ミニ (亜鉛末96%含有)ハケ塗りタイプ

                      マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ

                      マグネシウム含有亜鉛末塗料 マザックス スプレータイプ

                        高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

                        高濃度亜鉛末塗料 ジンクZ96 スプレータイプ

                          亜鉛メッキ化粧スプレー 20011Y

                          亜鉛メッキ化粧スプレー 20011Y

                            メーカー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー 日新インダストリー サンデーペイント
                            通常価格 1,230円 1,296円 1,178円 3,722円 1,316円 1,268円 1,601円 1,231円 3,000円 1,027円 2,548円 1,551円 2,792円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品用途 その他 その他 - - - - - - - - - - その他
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー グレー シルバー グレー シルバー
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(スプレー) - - - - - - - - - - 塗料(スプレー)
                            タイプ ハケ塗り スプレー - - - ハケ塗り スプレー ハケ塗り スプレー グレー スプレー - -
                            使用温度範囲(℃) 気温5以上、湿度85%以下 気温5以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 気温5℃以上、湿度85%以下 -

                            亜鉛メッキ補修化粧塗料 ガルバーコート ハケ塗りタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GA004
                            GAM01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量(kg) JANコード 質量(g) トラスココード

                            11,703円

                            ( 12,873円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10345604378105503400.000855-0803

                            1,230円

                            ( 1,353円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            100.14560437810536158.000855-0801

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました