(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペイント用フタ付バケツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PHB-5
ペイント用フタ付バケツ ペイントヨウフタツキバケツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,225円
税込単価
1,348円

【特長】・蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 色:
    その他
  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品タイプ詳細:
    ペイント用バケツ(フタ付き)
  • 材質(mm):
    ポリエチレン(PE)

Loading...

 
カタログを表示

PHB-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(L)
外径(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PHB-5

PHB-5

4991068150669
835-6549
5
230
218
0.3

2個

1,225( 1,348円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペイント用フタ付バケツの型番PHB-5のページです。
型番PHB-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペイント用フタ付バケツ

ペイント用フタ付バケツ

    PPディスポビーカー

    PPディスポビーカー

      手付きビーカー

      手付きビーカー

        PPビーカー

        PPビーカー

          アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

          アサヒペン PPディスポビーカー 2L 3014-01

            ポリ下げ缶

            ポリ下げ缶

              アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

              アサヒペン 広口丸型容器 500ml 1028-27

                アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

                アサヒペン 広口丸型容器 2L 1028-09

                  筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)

                  筆付き容器 (30cc/50cc/100cc/S型)

                    ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

                    ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg

                      蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                      蛍光塗料 水性ルミライン 1kg

                        塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

                        塗床塗料 ゆかセルフ (防滑タイプ)

                          プロ用多用途ペール/フタ

                          プロ用多用途ペール/フタ

                            メーカー アステージ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン アサヒペン アサヒペン ハンディ・クラウン シンロイヒ シンロイヒ ミラクール(シロキ) アサヒペン
                            通常価格 1,225円 230円 697円 260円 560円 340円 360円 893円 92円 18,493円 13,313円 13,978円 480円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   8日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 その他 その他 - - - - - 滑り止め塗料 路面用 床用 その他
                            その他 - - - - - - - - - - - ホワイト
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 - その他 - - - 塗料(缶) - 塗料(缶) その他
                            商品タイプ詳細 ペイント用バケツ(フタ付き) - - - - - - - - - - - -
                            材質(mm) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -

                            ペイント用フタ付バケツのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PHB-10
                            PHB-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 容量
                            (L)
                            外径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            1,513円

                            ( 1,664円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4991068150676835-6550102802730.6

                            2,177円

                            ( 2,395円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4991068150683835-6551163403051.0

                            塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました