(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:4368-550-33
テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368 テサテープ ケンチクナイソウヨウマスカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
573円
税込単価
630円

【特長】・塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。・フィルムにエンボス加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスカー
  • 色:
    透明
  • 材質(テープ):
    その他
  • 材質1:
    基材:クレープ紙
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • テープ色:
    クリーム
  • 厚さ(mm):
    0.01

型番

4368-550-33 解除

Loading...

カタログを表示

4368-550-33の仕様・寸法情報

商品タイプマスカー透明
材質(テープ)その他幅(mm)550
JANコード4042448874771質量(g)240.000
トラスココード836-5652材質1基材:クレープ紙
材質2粘着剤:ゴム系テープ色クリーム
厚さ(mm)0.01長さ(m)33

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4368-550-33

550
4042448874771
240.000
836-5652
33

1個

573( 630円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
・フィルムにエンボス加工をしているためコシがあり作業性良好です。
・汎用クレープマスキングテープを使用しており、様々な用途にご使用頂けます。
【用途】
・壁、家具などの塗装養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368の型番4368-550-33のページです。
型番4368-550-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

    テサテープ 建築外装用マスカー

    テサテープ 建築外装用マスカー

      テサテープ クラフトマスカー

      テサテープ クラフトマスカー

        床養生シート(エコタイプ)

        床養生シート(エコタイプ)

          テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

          テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

            日東エルマテリアル 養生用PFシート

            日東エルマテリアル 養生用PFシート

              養生シート

              養生シート

                塗装用養生シート

                塗装用養生シート

                  ロテクトシート

                  ロテクトシート

                    テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

                    テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

                      塗装シートシングル

                      塗装シートシングル

                        ノンスリップ養生シート

                        ノンスリップ養生シート

                          ポリエチマスカー

                          ポリエチマスカー

                            メーカー テサ テサ テサ 日東エルマテリアル テサ 日東エルマテリアル コーワ トラスコ中山 コーワ テサ コーワ 日大工業 日東エルマテリアル
                            通常価格 480円 460円 719円 5,384円 737円 1,598円 476円 1,246円 2,024円 644円 2,335円 3,677円 635円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ マスカー マスカー マスカー 塗装用養生シート マスカー 塗装用養生シート - - - マスカー - 塗装用養生シート マスカー
                            透明 透明 ブラウン クラフト 透明 透明 - 透明 - 透明 - グリーン ホワイト
                            材質(テープ) その他 布テープ その他 - その他 - - - - 布テープ - - マスキング
                            材質1 基材:クレープ紙 基材:布 基材:クレープ紙 - 基材:平面紙 - - - - 基材:布 - - -
                            材質2 粘着剤:ゴム系 粘着剤:ゴム系 粘着剤:ゴム系 - 粘着剤:アクリル系 - - - - 粘着剤:ゴム系 - - -

                            テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4368-1100-33
                            4368-1800-33
                            4368-2100-33
                            4368-2600-17
                            4368-300-33
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 長さ(m)

                            774円

                            ( 851円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            11004042448874788400.000836-565333

                            1,015円

                            ( 1,117円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            18004042448874801560.000836-565433

                            1,107円

                            ( 1,218円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            21004042448874818660.000836-565533

                            1,015円

                            ( 1,117円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            26004042448874825450.000836-565617

                            480円

                            ( 528円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3004042448874764170.000836-565133
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 長さ(m)

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト