(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4373-550-12
テサテープ 建築外装用マスカープレミアム テサテープ ケンチクガイソウヨウマスカープレミアム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
644円
税込単価
708円

【特長】・耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。・フィルム部...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスカー
  • 色:
    透明
  • 材質(テープ):
    布テープ
  • 材質1:
    基材:布
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • テープ色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 長さ(m):
    12

型番

4373-550-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

4373-550-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4373-550-12

550
4042448874955
260.000
836-5669

5個

644( 708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。
・フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。
・塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
・布テープ・ポリエチレンフィルム
【用途】
・窓やドア、シャッターの塗装養生に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テサテープ 建築外装用マスカープレミアムの型番4373-550-12のページです。
型番4373-550-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

    テサテープ 建築外装用マスカー

    テサテープ 建築外装用マスカー

      テサテープ クラフトマスカー

      テサテープ クラフトマスカー

        テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

        テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

          テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

          テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

            ペーパーマスカー

            ペーパーマスカー

              パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

              パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

                布コロナマスカー

                布コロナマスカー

                  床養生シート(エコタイプ)

                  床養生シート(エコタイプ)

                    アイリスオーヤマ 布テープマスカー

                    アイリスオーヤマ 布テープマスカー

                      ポリエチマスカー

                      ポリエチマスカー

                        ST塗装シート

                        ST塗装シート

                          PCポリシート

                          PCポリシート

                            メーカー テサ テサ テサ テサ テサ 和気産業 ダイヤテックス アサヒペン 日東エルマテリアル アイリスオーヤマ 日東エルマテリアル コーワ アサヒペン
                            通常価格 644円 460円 719円 480円 737円 769円 456円 270円 5,384円 159円 635円 3,388円 2,263円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   9日目  
                            商品タイプ マスカー マスカー マスカー マスカー マスカー マスカー マスカー マスカー 塗装用養生シート マスカー マスカー - 塗装用養生シート
                            透明 透明 ブラウン 透明 透明 - ホワイト - クラフト グリーン ホワイト - -
                            材質(テープ) 布テープ 布テープ その他 その他 その他 その他 ポリクロス - - - マスキング - -
                            材質1 基材:布 基材:布 基材:クレープ紙 基材:クレープ紙 基材:平面紙 - - - - - - - -
                            材質2 粘着剤:ゴム系 粘着剤:ゴム系 粘着剤:ゴム系 粘着剤:ゴム系 粘着剤:アクリル系 - - - - - - - -

                            テサテープ 建築外装用マスカープレミアムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4373-1400-12
                            4373-2600-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            1,015円

                            ( 1,117円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            14004042448874979560.000836-5670

                            1,559円

                            ( 1,715円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            260040424488749861010.000836-5671

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました