(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テサテープ 建築外装用マスカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4369-1100-14
テサテープ 建築外装用マスカー テサテープ ケンチクガイソウヨウマスカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
553円
税込単価
608円

【特長】・耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。・粗面にも良くつ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスカー
  • 色:
    透明
  • 材質(テープ):
    布テープ
  • 材質1:
    基材:布
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • テープ色:
  • 厚さ(mm):
    0.01
  • 長さ(m):
    14

型番

4369-1100-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

4369-1100-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4369-1100-14

1100
4042448874849
240.000
836-5673

5個

553( 608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。
・粗面にも良くつきます。
・塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
・フィルムにコシがあり作業性良好です。
【用途】
・床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テサテープ 建築外装用マスカーの型番4369-1100-14のページです。
型番4369-1100-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ 建築外装用マスカー

テサテープ 建築外装用マスカー

    テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

    テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

      テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

      テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

        テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

        テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

          ポリクロスマスカー

          ポリクロスマスカー

            ポリクロスマスカー(箱単位)

            ポリクロスマスカー(箱単位)

              布マスカー(箱単位)

              布マスカー(箱単位)

                塗装用養生シート

                塗装用養生シート

                  塗装用養生シートダブルタイプ

                  塗装用養生シートダブルタイプ

                    MF スベランシート0.03 1000×100m

                    MF スベランシート0.03 1000×100m

                      ストロングマスカー

                      ストロングマスカー

                        布マスカー

                        布マスカー

                          ポリミドリマスカー

                          ポリミドリマスカー

                            メーカー テサ テサ テサ テサ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 和気産業 エムエフ 日東エルマテリアル トラスコ中山 日東エルマテリアル
                            通常価格 460円 480円 737円 644円 375円 20,344円 17,661円 1,246円 4,125円 4,057円 559円 323円 585円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ マスカー マスカー マスカー マスカー - マスカー マスカー - 塗装用養生シート 塗装用養生シート マスカー - マスカー
                            透明 透明 透明 透明 グリーン グリーン - 透明 透明 グリーン クラフト - グリーン
                            材質(テープ) 布テープ その他 その他 布テープ ポリクロス ポリクロス 布テープ - - - 布テープ 布テープ ポリクロス
                            材質1 基材:布 基材:クレープ紙 基材:平面紙 基材:布 - - - - - - - - -
                            材質2 粘着剤:ゴム系 粘着剤:ゴム系 粘着剤:アクリル系 粘着剤:ゴム系 - - - - - - - - -

                            テサテープ 建築外装用マスカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4369-1800-14
                            4369-2100-14
                            4369-2600-14
                            4369-550-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            18004042448874863300.000836-5674

                            737円

                            ( 811円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            21004042448874870370.000836-5675

                            900円

                            ( 990円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            26004042448874887430.000836-5676

                            460円

                            ( 506円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            5504042448874832160.000836-5672

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました