(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テサテープ クラフトマスカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テサテープ クラフトマスカー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
719円 ~ 778円
税込価格
791円 ~ 856円

【特長】・しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスカー
  • 色:
    ブラウン
  • 材質(テープ):
    その他
  • 材質1:
    基材:クレープ紙
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • テープ色:
    クリーム
  • 厚さ(mm):
    0.01
  • 長さ(m):
    25

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
180
4042448874740
210.000
836-5657

5個

719( 791円 )

1日目

300
4042448874757
360.000
836-5658

5個

778( 856円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。
・塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
【用途】
・幅木周りや床面の塗装養生に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ クラフトマスカー

テサテープ クラフトマスカー

    テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

    テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

      テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

      テサテープ 建築外装用マスカープレミアム

        25m マスキングシート(外装用)

        25m マスキングシート(外装用)

          マスキングシート(車輌用)

          マスキングシート(車輌用)

            テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

            テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

              MF スベランシート0.05 1000×100m

              MF スベランシート0.05 1000×100m

                MF スベランシート0.03 1800×100m

                MF スベランシート0.03 1800×100m

                  MF スベランシート0.03 1000×100m

                  MF スベランシート0.03 1000×100m

                    テサテープ 建築外装用マスカー

                    テサテープ 建築外装用マスカー

                      トラスコ中山 ノンスリップマスカー

                      トラスコ中山 ノンスリップマスカー

                        塗装用養生シート

                        塗装用養生シート

                          難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m

                          難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m

                            メーカー テサ テサ テサ エスコ エスコ テサ エムエフ エムエフ エムエフ テサ トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業
                            通常価格 719円 737円 644円 910円 1,010円 480円 6,787円 6,970円 4,057円 460円 1,300円 1,246円 32,001円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ マスカー マスカー マスカー マスカー マスカー マスカー 塗装用養生シート 塗装用養生シート 塗装用養生シート マスカー マスカー - -
                            ブラウン 透明 透明 - - 透明 グリーン グリーン グリーン 透明 - 透明 透明
                            材質(テープ) その他 その他 布テープ 布テープ その他 その他 - - - 布テープ 布テープ - -
                            材質1 基材:クレープ紙 基材:平面紙 基材:布 - - 基材:クレープ紙 - - - 基材:布 - - -
                            材質2 粘着剤:ゴム系 粘着剤:アクリル系 粘着剤:ゴム系 - - 粘着剤:ゴム系 - - - 粘着剤:ゴム系 - - -

                            テサテープ クラフトマスカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました