(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,001円
税込単価
35,201円

【特長】・防炎性能を有した難燃ポリエチレンフィルムです。・延焼を防ぎます。【用...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 幅(mm):
    1800
  • 材質(シート・フィルム):
    ポリエチレン
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 長さ(m):
    50
  • JANコード:
    4945132056012
  • 質量(g):
    8500
  • トラスココード:
    855-2178

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP-PF

1個

32,001( 35,201円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防炎性能を有した難燃ポリエチレンフィルムです。
・延焼を防ぎます。
【用途】
・塗装、埃よけに。
・荷物や機械のカバーに。
・間仕切り用に。
【材質】
・シート本体:ポリエチレン(PE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50mの型番FP-PFのページです。
型番FP-PFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m

難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50m

    トラスコ中山 自動車養生カバー

    トラスコ中山 自動車養生カバー

      ペイント用シート

      ペイント用シート

        ロテクトシート

        ロテクトシート

          養生シート

          養生シート

            塗装シートダブル

            塗装シートダブル

              スベランマスカ

              スベランマスカ

                トラスコ中山 ノンスリップマスカー

                トラスコ中山 ノンスリップマスカー

                  床養生シート(エコタイプ)

                  床養生シート(エコタイプ)

                    ST塗装シート

                    ST塗装シート

                      MF スベランシート0.03 1000×100m

                      MF スベランシート0.03 1000×100m

                        布コロナマスカー

                        布コロナマスカー

                          塗装用養生シート

                          塗装用養生シート

                            メーカー 旭産業 トラスコ中山 コーワ コーワ コーワ コーワ エムエフ トラスコ中山 日東エルマテリアル コーワ エムエフ アサヒペン トラスコ中山
                            通常価格 32,001円 877円 456円 2,024円 476円 2,335円 33,196円 1,300円 5,384円 3,388円 4,057円 270円 1,246円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   1日目   1日目   5日目   4日目   3日目~   1日目  
                            透明 透明 - - - - - - クラフト - グリーン - 透明
                            幅(mm) 1800 - 1800 1000 1800 1000 - - 1000 1800 1000 - -
                            材質(シート・フィルム) ポリエチレン - その他 その他 ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - -
                            厚さ(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 50 - - - - - - - - - - - -

                            難燃ポリエチレンフィルム 1800mm幅×50mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました