(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗装用養生シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPES-1310-W
塗装用養生シート トソウヨウヨウジョウシート ダブル

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,604円
税込単価
2,864円

【特長】・両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。・コロナ処理により...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 材質1:
    ポリエチレン(HDPE)フィルム
  • 厚さ(mm):
    0.01

型番

TPES-1310-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPES-1310-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPES-1310-W

2600
4989999495744
836-8825
2650.0
100
ダブルタイプ

4個

2,604( 2,864円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。
・コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。
【用途】
・建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装用養生シートの型番TPES-1310-Wのページです。
型番TPES-1310-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗装用養生シート

塗装用養生シート

    粗面用コロナマスカー

    粗面用コロナマスカー

      布コロナマスカー

      布コロナマスカー

        日東エルマテリアル 養生用PFシート

        日東エルマテリアル 養生用PFシート

          ストロングマスカー

          ストロングマスカー

            アイリスオーヤマ 布テープマスカー

            アイリスオーヤマ 布テープマスカー

              塗装シートダブル

              塗装シートダブル

                ポリエチマスカー

                ポリエチマスカー

                  PCコロナシート

                  PCコロナシート

                    テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

                    テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

                      塗装シートシングル

                      塗装シートシングル

                        テサテープ 建築外装用マスカー

                        テサテープ 建築外装用マスカー

                          養生ポリシート 0.01mm

                          養生ポリシート 0.01mm

                            メーカー トラスコ中山 アサヒペン アサヒペン 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル アイリスオーヤマ コーワ 日東エルマテリアル アサヒペン テサ コーワ テサ アイリスオーヤマ
                            通常価格 1,246円 400円 270円 1,598円 559円 159円 2,335円 635円 2,312円 480円 2,335円 460円 168円
                            通常出荷日 1日目   9日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   5日目   1日目~   1日目  
                            透明 - - 透明 クラフト グリーン - ホワイト - 透明 - 透明 透明
                            材質1 ポリエチレン(HDPE)フィルム - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.01 - - - - - - - - - - - -

                            塗装用養生シートのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            工事の時の養生
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/06
                            工事をするときに、周囲の設備の養生として購入しました。
                            ホームセンターで購入すると持ち運びが大変なのでミスミで購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装作業時の養生として
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                            書庫やロッカーを製造していますが、それらの塗装作業やシンナーなどの溶剤を使う際の養生シートに、この二つ折りの塗装用養生シート(TPES-9010-W)を使っています。製造メンバーと話し合って、この商品を選定しました。シートが破れても、問題ない場所で使用しているので、とくに不満もなく利用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装面の養生
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/11
                            1BOXタイプの下回り塗装時に塗料ミストが塗装面に付着するの防ぐために使用。サイズが大きいので1枚で屋根から窓まで覆えるので作業が速いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPES-1810-W
                            TPES-1820-S
                            TPES-4520-S
                            TPES-9010-W
                            TPES-9020-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) タイプ

                            2,604円

                            ( 2,864円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            36004989999495751836-88263680.0100ダブルタイプ

                            2,604円

                            ( 2,864円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            18004989999495720836-88233680.0200シングルタイプ

                            1,246円

                            ( 1,371円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4504989999495706836-8821925.0200シングルタイプ

                            1,809円

                            ( 1,990円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            18004989999495737836-88241840.0100ダブルタイプ

                            1,343円

                            ( 1,477円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            9004989999495713836-88221840.0200シングルタイプ

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました