(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 自動車養生カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCYC-L
トラスコ中山 自動車養生カバー ジドウシャヨウジョウカバー Lサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,401円
税込単価
1,541円

【特長】・塗装ダレ、雨、埃、塵から車を守るカバーです。【用途】・車用の養生カバ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.03

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

Loading...

図面

TCYC-L

自動車養生カバー TCYC-L図面

TCYC-M

自動車養生カバー TCYC-M図面
商品情報を表示

TCYC-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCYC-L

4800
4989999438963
831-5327
830.000
L
7.5

4個

1,401( 1,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装ダレ、雨、埃、塵から車を守るカバーです。
【用途】
・車用の養生カバーとして。

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 自動車養生カバーの型番TCYC-Lのページです。
型番TCYC-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 自動車養生カバー

トラスコ中山 自動車養生カバー

    不織布自動車養生カバー

    不織布自動車養生カバー

      自動車用ハーフボディカバー

      自動車用ハーフボディカバー

        ロールマスカー

        ロールマスカー

          テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

          テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4365

            テサテープ クラフトマスカー

            テサテープ クラフトマスカー

              テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

              テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368

                テサテープ 建築外装用マスカー

                テサテープ 建築外装用マスカー

                  MF スベランシート0.05 1000×100m

                  MF スベランシート0.05 1000×100m

                    MF スベランシート0.03 1800×100m

                    MF スベランシート0.03 1800×100m

                      MF スベランシート0.03 1000×100m

                      MF スベランシート0.03 1000×100m

                        床養生シート(エコタイプ)

                        床養生シート(エコタイプ)

                          カベ紙用マスキングテープ

                          カベ紙用マスキングテープ

                            メーカー トラスコ中山 ナカシマ製品 エスコ エムエフ テサ テサ テサ テサ エムエフ エムエフ エムエフ 日東エルマテリアル アサヒペン
                            通常価格 951円 3,536円 3,400円 19,364円 737円 719円 480円 460円 6,787円 6,970円 4,057円 5,384円 217円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            透明 グレー グレー - 透明 ブラウン 透明 透明 グリーン グリーン グリーン クラフト -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.03 - - - - - - - - - - - -

                            トラスコ中山 自動車養生カバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCYC-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) サイズ 長さ(m)

                            951円

                            ( 1,046円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            36004989999438956831-5326560.000M6.5

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました