(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ 幅80mm 牛毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ 幅80mm 牛毛

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,315円 2,094円
税込単価
2,547円 2,303円

【特長】・接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシ...

詳細情報を確認する

  • 毛丈(mm):
    45
  • 刷毛幅(mm):
    80
  • JANコード:
    4989999438987
  • トラスココード:
    833-8523
  • 玉厚(mm):
    26
  • 全長(mm):
    340
  • 質量(g):
    73.000
  • 材質1:
    毛:牛毛
  • 材質2:
    柄:木

型番

TYHB-80 解除

Loading...

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ TYHB-80の特長

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ TYHB-80の外観

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ TYHB-80の外観

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ TYHB-80の形状イメージ

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ TYHB-80の形状イメージ

製品仕様

  • 刷毛幅:80mm
  • 毛丈:45mm
  • 玉厚:26mm
  • 全長:340mm

刷毛について

用途

油性

  • 腰の強い馬毛などが主流で油性塗料をよく含む。
  • よく伸びて塗装しやすい刷毛。

ニス用

  • 毛先の細かい毛材を使用し、刷毛目を残りにくくしてある。
  • 滑らかで塗装しやすい刷毛。

刷毛の使用方法

  • 新しい刷毛を使用する前に手でよくもみほぐし、浮き毛(抜け毛)を取り除く。
  • 塗料は、毛先から2/3くらいの所まで含ませて使用すると塗りやすい。
  • 有機溶剤に浸けたままにすると、根本の接着剤が溶けて毛が抜けてしまう。
  • 回りを傷つけずに細かいホコリ・ゴミを取り除く使い方もある。

選定サポート情報

刷毛の部分名称

刷毛の部分名称

  • 塗装と塗装する場所により刷毛の毛材や形状・種類を選ぶ。
  • 毛丈のサイズ、毛幅のサイズを確認する。
  • ハンドルの材質、全長のサイズを確認する。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYHB-80

10

5個

2,315円

2,094

( 2,303円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
【用途】
・シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ 幅80mm 牛毛の型番TYHB-80のページです。
型番TYHB-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ 幅80mm 牛毛

溶剤洗浄用刷毛型ブラシ 幅80mm 牛毛

    水性塗料用刷毛

    水性塗料用刷毛

      シマ毛金巻 極上 平 茶 10号

      シマ毛金巻 極上 平 茶 10号

        シマ毛金巻 極上 平 茶

        シマ毛金巻 極上 平 茶

          TRUSCO 万能用刷毛

          TRUSCO 万能用刷毛

            特選万能刷毛 TPB

            特選万能刷毛 TPB

              特用 無印刷毛 筋違 白

              特用 無印刷毛 筋違 白

                万能 金助 50ミリ

                万能 金助 50ミリ

                  特製 筋違 黒 5号

                  特製 筋違 黒 5号

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                    通常価格 2,315円 2,005円 728円 523円 482円 542円 380円 856円 816円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                    毛丈(mm) 45 44 - - - - - - -
                    刷毛幅(mm) 80 - - - - - - - -
                    JANコード 4989999438987 - - - - - - - -
                    トラスココード 833-8523 - - - - - - - -
                    玉厚(mm) 26 - - - - - - - -

                    溶剤洗浄用刷毛型ブラシ 幅80mm 牛毛のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました