(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
402円 ~ 849円
税込価格
442円 ~ 934円

【特長】・化繊100%の多用途刷毛です。・波形状の毛材で、塗料含みを良くしてま...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

CWB-20/CWB-30/CWB-40/CWB-50/CWB-60

TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
玉厚(mm)
全長(mm)
質量(g)
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
20
4989999448146
855-7641
10
220
15.000
毛材:ポリエチレンテレフタレート
柄:木
10

5個

402( 442円 )

1日目

35
30
4989999448153
855-7642
12
225
25.000
毛材:化繊●柄:木
-
10

5個

466( 513円 )

1日目

35
40
4989999448160
855-7643
12
230
27.000
毛材:化繊●柄:木
-
10

5個

552( 607円 )

1日目

40
50
4989999448177
855-7644
12
230
30.000
毛材:化繊●柄:木
-
10

5個

727( 800円 )

1日目

40
60
4989999448184
855-7645
12
230
35.000
毛材:化繊●柄:木
-
10

5個

849( 934円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・化繊100%の多用途刷毛です。
・波形状の毛材で、塗料含みを良くしてまんべんなくあたります。
【用途】
・水性、油性用。
【材質】
・毛材:ポリエチレンテレフタレート
・柄:木

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

    特用 無印刷毛 筋違 白

    特用 無印刷毛 筋違 白

      万能ハケ 118707シリーズ

      万能ハケ 118707シリーズ

        新 楽園ニス 筋違 白

        新 楽園ニス 筋違 白

          薬品専用刷毛

          薬品専用刷毛

            大塚刷毛製造 別製 筋違 黒

            大塚刷毛製造 別製 筋違 黒

              別製 筋違 赤 8号

              別製 筋違 赤 8号

                折曲目地刷毛 平 白

                折曲目地刷毛 平 白

                  メーカー トラスコ中山 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン 大塚刷毛製造 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                  通常価格 402円 380円 149円 345円 1,018円 488円 817円 953円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目  

                  TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  ペンキ塗り
                  評価 5.0満足度:5.02020/12/16
                  工場で使う棚や台車などを作ったときに錆止めや色塗りで使用。
                  毛は少し硬めです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました