(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーキンタ スパチュラ(小)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:66200300
バーキンタ スパチュラ(小) カッターナイフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,296円
税込単価
2,526円

【特長】・スタンダードな形状のスパチュラです・金属検出機で検出できる樹脂を使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 刃幅(mm):
    75
  • 全長(mm):
    205
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 質量(g):
    52
  • 材質詳細:
    PP/鉄成分

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

型番

66200300 解除

Loading...

 
カタログを表示

66200300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66200300

ネイビー
4513841200219
855-5395
BCST-SB

4個

2,296( 2,526円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな形状のスパチュラです
・金属検出機で検出できる樹脂を使用しています
【用途】
・クリーム状の食品や薬品のすくいとりに

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキンタ スパチュラ(小)の型番66200300のページです。
型番66200300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーキンタ スパチュラ(小)

バーキンタ スパチュラ(小)

    バーキンタ スパチュラ(大)

    バーキンタ スパチュラ(大)

      バーキンタ 2エッジスパチュラ

      バーキンタ 2エッジスパチュラ

        Kubala ストリッピングナイフ

        Kubala ストリッピングナイフ

          MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

          MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

            井上工具 コーキングヘラ Cセット

            井上工具 コーキングヘラ Cセット

              ゴムベラ 大 長柄

              ゴムベラ 大 長柄

                柄付きゴムヘラ 自在

                柄付きゴムヘラ 自在

                  120×200mmゴムベラ

                  120×200mmゴムベラ

                    プラスチックヘラセット(4PCS)

                    プラスチックヘラセット(4PCS)

                      井上工具 コーキングヘラ Dセット

                      井上工具 コーキングヘラ Dセット

                        ゴムヘラ(白)

                        ゴムヘラ(白)

                          コーキングヘラ Aセット

                          コーキングヘラ Aセット

                            メーカー バーテック バーテック バーテック KUBALA ケニス 井上工具 SK-11 ヨトリヤマ エスコ SMATO(韓国ブランド) 井上工具 エスコ 井上工具
                            通常価格 2,066円 3,707円 5,917円 305円 6,984円 682円 703円 8,690円 3,790円 722円 711円 775円 608円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   6日目   8日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ パテベラ パテベラ パテベラ スクレーパー - コーキングへら その他 パテベラ その他 パテベラ コーキングへら パテベラ コーキングへら
                            刃幅(mm) 75 100 100 - - - - 128 120 50.8 - 120 -
                            全長(mm) 205 250 240 - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 80 80 120 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 52 93 90 - - - - - - - - - -

                            バーキンタ スパチュラ(小)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            66200200
                            66200500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 備考

                            2,323円

                            ( 2,555円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            レッド4513841200202855-5394BCST-SR

                            2,066円

                            ( 2,273円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            グリーン4513841200233855-5397BCST-SG

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました