(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーキンタ スクレーパー (大)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バーキンタ スクレーパー (大)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,570円 ~ 2,829円
税込価格
2,827円 ~ 3,112円

【特長】・スタンダードな形状のスクレーパーです・金属検出機で検出できる樹脂を使...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 刃幅(mm):
    230
  • 全長(mm):
    118
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 質量(g):
    49.000
  • 材質1:
    PP/鉄成分(本体)

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
4513841200394
855-5410
BCSP-LR

4個

2,829( 3,112円 )

1日目

ネイビー
4513841200400
855-5411
BCSP-LB

4個

2,829( 3,112円 )

4日目

イエロー
4513841200417
855-5412
BCSP-LY

2個

2,570( 2,827円 )

1日目

グリーン
4513841200424
855-5413
BCSP-LG

4個

2,829( 3,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな形状のスクレーパーです
・金属検出機で検出できる樹脂を使用しています
【用途】
・食品残渣・汚れの除去などに

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーキンタ スクレーパー (大)

バーキンタ スクレーパー (大)

    バーキンタ スクレーパー(小)

    バーキンタ スクレーパー(小)

      バーキンタ スパチュラ(小)

      バーキンタ スパチュラ(小)

        バーキンタ スパチュラ(大)

        バーキンタ スパチュラ(大)

          バーキンタ 3エッジスパチュラ

          バーキンタ 3エッジスパチュラ

            バーキンタ 2エッジスパチュラ

            バーキンタ 2エッジスパチュラ

              MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

              MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

                MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

                MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

                  MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

                  MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

                    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-RE

                    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-RE

                      メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック ケニス ケニス ケニス ケニス
                      通常価格 2,570円 1,744円 2,066円 3,707円 6,029円 5,917円 7,760円 6,402円 5,820円 7,760円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                      その他 オプション オプション - - オプション - - - - -
                      刃幅(mm) 230 150 75 100 200 100 - - - -
                      全長(mm) 118 97 205 250 125 240 - - - -
                      耐熱温度(℃) 80 80 80 80 120 120 - - - -
                      質量(g) 49.000 24 52 93 150.000 90 - - - -

                      バーキンタ スクレーパー (大)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました