(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーキンタ スクレーパー(小)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:66201600
バーキンタ スクレーパー(小) カッターナイフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,954円
税込単価
2,149円

【特長】・スタンダードな形状のスクレーパーです・金属検出機で検出できる樹脂を使...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 刃幅(mm):
    150
  • 全長(mm):
    97
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 質量(g):
    24
  • 材質詳細:
    PP/鉄成分

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

型番

66201600 解除

Loading...

 
カタログを表示

66201600 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66201600

レッド
4513841200349
855-5406
BCSP-SR

1個

1,954( 2,149円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな形状のスクレーパーです
・金属検出機で検出できる樹脂を使用しています
【用途】
・食品残渣・汚れの除去などに

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキンタ スクレーパー(小)の型番66201600のページです。
型番66201600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーキンタ スクレーパー(小)

バーキンタ スクレーパー(小)

    バーキンタ スクレーパー (大)

    バーキンタ スクレーパー (大)

      MYRO #66 コークスクウェアー

      MYRO #66 コークスクウェアー

        Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

        Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

          バーキンタ 3エッジスパチュラ

          バーキンタ 3エッジスパチュラ

            ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

            ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

              スイープスクレーパー SW-RED

              スイープスクレーパー SW-RED

                3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)

                3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)

                  スイープスクレーパー SW-BLACK

                  スイープスクレーパー SW-BLACK

                    Kubala ストリッピングナイフ

                    Kubala ストリッピングナイフ

                      ラバーヘラD

                      ラバーヘラD

                        ステンレスパテ板 295mm×295mm

                        ステンレスパテ板 295mm×295mm

                          120×200mmゴムベラ

                          120×200mmゴムベラ

                            メーカー バーテック バーテック ハンディ・クラウン KUBALA バーテック ユニット SK-11 エスコ SK-11 KUBALA 井上工具 SK-11 エスコ
                            通常価格 1,744円 2,570円 177円 525円 6,029円 943円 326円 4,150円 312円 305円 566円 3,185円 3,790円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   1日目~   1日目   5日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   当日出荷可能
                            その他 オプション オプション - - オプション - - - - - - オプション -
                            刃幅(mm) 150 230 - - 200 - - 32 / 32(曲刃) / 50(直刃) - - - - 120
                            全長(mm) 97 118 - - 125 - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 80 80 - - 120 - - - - - - - -
                            質量(g) 24 49.000 - - 150.000 - - - - - - - -

                            バーキンタ スクレーパー(小)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            66201800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 備考

                            1,744円

                            ( 1,918円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            イエロー4513841200363855-5408BCSP-SY

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました