(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーキンタ 3エッジスパチュラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:66201100
バーキンタ 3エッジスパチュラ カッターナイフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,029円
税込単価
6,632円

【特長】・3つの作業面が利用できるスパチュラです・金属検出機で検出できる樹脂を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • その他:
    オプション
  • 刃幅(mm):
    200
  • 全長(mm):
    125
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 質量(g):
    150.000
  • 材質1:
    PP/鉄成分(本体)
  • 厚さ(mm):
    18
  • 持ち手幅(mm):
    160

(i)ご注意

  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

型番

66201100 解除

Loading...

 
カタログを表示

66201100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66201100

レッド
4513841200295
855-5402
BCST-3ER

2個

6,029( 6,632円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3つの作業面が利用できるスパチュラです
・金属検出機で検出できる樹脂を使用しています
【用途】
・クリーム状の食品や薬品のすくいとりに

(i)ご注意

  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキンタ 3エッジスパチュラの型番66201100のページです。
型番66201100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーキンタ 3エッジスパチュラ

バーキンタ 3エッジスパチュラ

    Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

    Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

      MYRO #66 コークスクウェアー

      MYRO #66 コークスクウェアー

        ウレタン防水ポリベラFPB

        ウレタン防水ポリベラFPB

          Kubala ストリッピングナイフ

          Kubala ストリッピングナイフ

            ゴムベラ 両刃型(鈑金用)

            ゴムベラ 両刃型(鈑金用)

              スクレーパー替刃

              スクレーパー替刃

                井上工具 ねりねりセット

                井上工具 ねりねりセット

                  128mm 木柄ヘラ

                  128mm 木柄ヘラ

                    パテベラゴールデンパテット

                    パテベラゴールデンパテット

                      ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

                      ユニット スクレーパー143×69mm ステンレス刃

                        ならしへらゴム付FNBシリーズ

                        ならしへらゴム付FNBシリーズ

                          バーキンタ 2エッジスパチュラ

                          バーキンタ 2エッジスパチュラ

                            メーカー バーテック KUBALA ハンディ・クラウン SK-11 KUBALA 大塚刷毛製造 TONE 井上工具 エスコ 大田製作所 ユニット SK-11 バーテック
                            通常価格 6,029円 543円 177円 770円 315円 338円 792円 394円 5,770円 654円 943円 470円 5,917円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   2日目   1日目~   3日目   5日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ パテベラ - その他 パテベラ スクレーパー パテベラ スクレーパー その他 スクレーパー パテベラ スクレーパー パテベラ パテベラ
                            その他 オプション - - - - - オプション - - - - - -
                            刃幅(mm) 200 - - - - - 40 - 128 - - - 100
                            全長(mm) 125 - - - - - - - - - - - 240
                            耐熱温度(℃) 120 - - - - - - - - - - - 120

                            バーキンタ 3エッジスパチュラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            66201200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 備考

                            6,029円

                            ( 6,632円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブルー4513841200301855-5403BCST-3EB

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました