(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーキンタ 2エッジスパチュラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:66201300
バーキンタ 2エッジスパチュラ カッターナイフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,917円
税込単価
6,509円

【特長】・2つの作業面が利用できるスパチュラです・金属検出機で検出できる樹脂を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パテベラ
  • 刃幅(mm):
    100
  • 全長(mm):
    240
  • 耐熱温度(℃):
    120
  • 質量(g):
    90
  • 材質詳細:
    PP/鉄成分

(i)ご注意

  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

型番

66201300 解除

Loading...

 
カタログを表示

66201300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66201300

レッド
4513841200318
855-5404
BCST-2ER

1個

5,917( 6,509円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つの作業面が利用できるスパチュラです
・金属検出機で検出できる樹脂を使用しています
【用途】
・クリーム状の食品や薬品のすくいとりに

(i)ご注意

  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーキンタ 2エッジスパチュラの型番66201300のページです。
型番66201300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バーキンタ 2エッジスパチュラ

バーキンタ 2エッジスパチュラ

    バーキンタ 3エッジスパチュラ

    バーキンタ 3エッジスパチュラ

      バーキンタ スパチュラ(大)

      バーキンタ スパチュラ(大)

        バーキンタ スパチュラ(小)

        バーキンタ スパチュラ(小)

          バーキンタ スクレーパー (大)

          バーキンタ スクレーパー (大)

            バーキンタ スクレーパー(小)

            バーキンタ スクレーパー(小)

              MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

              MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

                MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

                MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

                  MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

                  MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

                    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

                    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

                      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

                      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

                        メーカー バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック バーテック ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                        通常価格 5,917円 6,029円 3,707円 2,066円 2,570円 1,744円 7,760円 5,820円 6,984円 6,402円 4,656円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                        商品タイプ パテベラ パテベラ パテベラ パテベラ - - - その他 - - その他
                        刃幅(mm) 100 200 100 75 230 150 - - - - -
                        全長(mm) 240 125 250 205 118 97 - - - - -
                        耐熱温度(℃) 120 120 80 80 80 80 - - - - -
                        質量(g) 90 150.000 93 52 49.000 24 - - - - -

                        バーキンタ 2エッジスパチュラのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        66201400
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 備考

                        6,653円

                        ( 7,318円 )
                        2個 あり

                        1日目

                        ブルー4513841200325855-5405BCST-2EB

                        ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました