(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【特長】・つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。・釘抜き付で...

詳細情報を確認する

  • 刃幅(mm):
    25
  • JANコード:
    4989999448238
  • トラスココード:
    855-7656
  • 質量(g):
    110.000
  • 材質1:
    刃:ステンレス
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • 全長(mm):
    248
  • 形状:
    平型
  • 刃厚(mm):
    1.8
  • 刃長(mm):
    95

型番

TPHS-F25 解除

Loading...

図面

TPHS-F25

TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPHS-F25

10

4個

960( 1,056円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。
・釘抜き付です。
【用途】
・サビ落とし

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mmの型番TPHS-F25のページです。
型番TPHS-F25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

    つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付

    つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付

      アネックス スクレーパー

      アネックス スクレーパー

        ハガネ地ベラ

        ハガネ地ベラ

          KY皮スキハンマー付

          KY皮スキハンマー付

            目地はがし用皮すき (6・9・12mm)

            目地はがし用皮すき (6・9・12mm)

              木柄皮スキ

              木柄皮スキ

                コーキングヘラ 小

                コーキングヘラ 小

                  ならしへらゴム付FNBシリーズ

                  ならしへらゴム付FNBシリーズ

                    井上工具 ステン盛りヘラ

                    井上工具 ステン盛りヘラ

                      井上工具 ステンはがしヘラ

                      井上工具 ステンはがしヘラ

                        井上工具 コーキング継ぎ目ヘラ

                        井上工具 コーキング継ぎ目ヘラ

                          はがしパレット

                          はがしパレット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ANEX 大田製作所 コーワ ハンディ・クラウン コーワ ハンディ・クラウン SK-11 井上工具 井上工具 井上工具 コーワ
                            通常価格 960円 1,039円 1,141円 383円 669円 440円 524円 420円 470円 444円 296円 208円 457円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   8日目   8日目   2日目  
                            刃幅(mm) 25 - 24 - 70 - - - - - - - 35
                            JANコード 4989999448238 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-7656 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 110.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 刃:ステンレス 刃:ステンレス - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました