(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPHS-F50
つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付 ツギエガツケラレル サビケズリ ヒラガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,039円
税込単価
1,143円

【特長】・つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。・M8・M1...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    刃:ステンレス
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン(PP)
  • 全長(mm):
    248
  • 刃厚(mm):
    1.8

型番

TPHS-F50 解除

Loading...

図面

TPHS-F50

つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付 TPHS-F50図面

TPHS-F100

つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付 TPHS-F100図面

TPHS-FC50

つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付 TPHS-FC50図面

TPHS-FC100

つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付 TPHS-FC100図面

TPHS-S45

つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付 TPHS-S45図面

TPHS-Y75

つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付 TPHS-Y75図面

TPHS-Y95

つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付 TPHS-Y95図面
商品情報を表示

TPHS-F50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
形状
刃長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPHS-F50

50
4989999448252
855-7657
145.000
平型
100
10

4個

1,039( 1,143円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。
・M8・M10ボルト穴・釘抜き付です。
【用途】
・サビ落とし

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付の型番TPHS-F50のページです。
型番TPHS-F50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付

つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付

    TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

    TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

      木柄皮スキ ステンY型 斜

      木柄皮スキ ステンY型 斜

        樹脂柄へら

        樹脂柄へら

          コーキングへら

          コーキングへら

            MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

            MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

              ハンマーへら(曲り)

              ハンマーへら(曲り)

                木柄皮スキ ステンレス

                木柄皮スキ ステンレス

                  ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

                  ステンスクレーパー薄刃100 SWS-4

                    スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

                    スクレーパー替刃(EA524LH用/10枚)

                      コーキングヘラ 20mm

                      コーキングヘラ 20mm

                        井上工具 コーキングヘラ

                        井上工具 コーキングヘラ

                          スクレーパー(フッ素コーティング)

                          スクレーパー(フッ素コーティング)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 E-Value トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 E-Value SK-11 エスコ SK-11 井上工具 トラスコ中山
                            通常価格 1,039円 960円 398円 560円 377円 4,656円 1,054円 398円 992円 1,950円 158円 112円 634円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   1日目  
                            材質1 刃:ステンレス 刃:ステンレス - 刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2) 刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当) - 刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当) - - - - - 刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
                            材質2 グリップ:ポリプロピレン(PP) グリップ:ポリプロピレン(PP) - グリップ:ポリプロピレン(PP) グリップ:ポリプロピレン(PP) - グリップ:ポリプロピレン(PP) - - - - - グリップ:ポリプロピレン(PP)
                            全長(mm) 248 248 - - - - - - - - - - -
                            刃厚(mm) 1.8 1.8 - - 1 - 2 - - - - - 1

                            つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPHS-F100
                            TPHS-FC100
                            TPHS-FC50
                            TPHS-S45
                            TPHS-Y75
                            TPHS-Y95
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?刃幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 形状 刃長(mm)

                            1,160円

                            ( 1,276円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            101004989999448290855-7655185.000平型95

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            101004989999448306855-7658185.000平型・曲がり100

                            1,059円

                            ( 1,165円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10504989999448269855-7659145.000平型・曲がり100

                            1,130円

                            ( 1,243円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            10454989999448245855-7660125.000平型80

                            1,059円

                            ( 1,165円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10754989999448276855-7661135.000Y型90

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10954989999448283855-7662145.000Y型95

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました