(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0585
Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ KUBALA スパチュラ コンポーネントグリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
523円
税込単価
575円

【特長】・ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。・人間工学に基づいた...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    0.7
  • 刃長(mm):
    110
  • 全長(mm):
    215
  • 材質1:
    刃:ステンレス
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン(PP)・ゴム

Loading...

 
カタログを表示

0585 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0585

0585

40
5907798305858
70.000
855-7107

4個

523( 575円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
・人間工学に基づいた二重構造の握りやすいグリップです。
【用途】
・汚れ落としやパテ埋めなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kubala スパチュラ コンポーネントグリップの型番0585のページです。
型番0585に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

    MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

    MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

      ソフトゴムベラ 白

      ソフトゴムベラ 白

        120×200mmゴムベラ

        120×200mmゴムベラ

          MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

          MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

            Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

            Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

              ゴムヘラ 195mm

              ゴムヘラ 195mm

                コーキングはがしカッター SKCS-2

                コーキングはがしカッター SKCS-2

                  MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

                  MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

                    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

                    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

                      プラスチックヘラセット(4PCS)

                      プラスチックヘラセット(4PCS)

                        シーリングヘラ S・M・L

                        シーリングヘラ S・M・L

                          ステンヘッドスクレーパー

                          ステンヘッドスクレーパー

                            メーカー KUBALA ケニス SK-11 エスコ ケニス KUBALA コーワ SK-11 ケニス ケニス SMATO(韓国ブランド) SK-11 TJMデザインタジマツール
                            通常価格 523円 6,984円 579円 3,790円 6,402円 231円 448円 595円 5,820円 7,760円 722円 727円 1,841円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   3日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   3日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~  
                            刃厚(mm) 0.7 - - - - 0.7 - - - - - - -
                            刃長(mm) 110 - - - - 110 - - - - - - -
                            全長(mm) 215 - - - - 215 - - - - - - -
                            材質1 刃:ステンレス - - - - 刃:ステンレス - - - - - - -
                            材質2 グリップ:ポリプロピレン(PP)・ゴム - - - - グリップ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - -

                            Kubala スパチュラ コンポーネントグリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0586
                            0587
                            0588
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            616円

                            ( 678円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            60590779830586576.000855-7108

                            615円

                            ( 677円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            80590779830587284.000855-7109

                            726円

                            ( 799円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100590779830588992.000855-7110

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました