(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0500
Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ KUBALA スパチュラ ハハバ PPグリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
326円
税込単価
359円

【特長】・ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。・人間工学に基づいた...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    0.7
  • 刃長(mm):
    110
  • 全長(mm):
    215
  • 材質1:
    刃:ステンレス
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン(PP)

Loading...

 
カタログを表示

0500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0500

0500

100
5907798305001
79.000
855-7101

4個

326( 359円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
・人間工学に基づいた握りやすいグリップです。
【用途】
・汚れ落としやパテ埋めなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップの型番0500のページです。
型番0500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

    スクレーパー(フッ素コーティング)

    スクレーパー(フッ素コーティング)

      樹脂柄へら

      樹脂柄へら

        スクレーパー TS

        スクレーパー TS

          ハンマーへら(曲り)

          ハンマーへら(曲り)

            コーキングへら

            コーキングへら

              竹へら

              竹へら

                コーキングヘラ 20mm

                コーキングヘラ 20mm

                  TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

                  TRUSCO つぎ柄が付けられる さびけずり 平型 25mm

                    シーリングヘラ S・M・L

                    シーリングヘラ S・M・L

                      フッ素シーリングヘラ

                      フッ素シーリングヘラ

                        MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

                        MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

                          ステンレスハンマーへら

                          ステンレスハンマーへら

                            メーカー KUBALA トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 SK-11 SK-11 ケニス トラスコ中山
                            通常価格 224円 634円 560円 400円 1,054円 377円 744円 158円 960円 727円 867円 4,656円 1,052円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   6日目   1日目  
                            刃厚(mm) 0.7 - - - - - - - - - - - -
                            刃長(mm) 110 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 215 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 刃:ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            材質2 グリップ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0501
                            0502
                            0503
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            224円

                            ( 246円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            40590779830501853.000855-7102

                            264円

                            ( 290円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            60590779830502564.000855-7103

                            298円

                            ( 328円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            80590779830503270.000855-7104

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました