(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kubala ストリッピングナイフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0509
Kubala ストリッピングナイフ KUBALA ストリッピングナイフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
305円
税込単価
336円

【特長】・ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。・人間工学に基づいた...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

0509 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0509

0509

120
34
165
5907798305094
75
855-7106

4個

305( 336円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
・人間工学に基づいた握りやすいグリップです。
・刃幅が広く広範囲の作業に適しています。
【用途】
・汚れ落としやパテ埋めなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kubala ストリッピングナイフの型番0509のページです。
型番0509に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kubala ストリッピングナイフ

Kubala ストリッピングナイフ

    Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

    Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

      Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

      Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

        Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

        Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

          特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

          特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

            コーキング落としヘラ 荒削用

            コーキング落としヘラ 荒削用

              木柄皮スキ ステンレス

              木柄皮スキ ステンレス

                SGステンレススクレーパー 3ボングミ

                SGステンレススクレーパー 3ボングミ

                  パテナイフ(ステンレス製)

                  パテナイフ(ステンレス製)

                    井上工具 ステンレスパテ板

                    井上工具 ステンレスパテ板

                      井上工具 溝汚れ落としヘラ

                      井上工具 溝汚れ落としヘラ

                        ソフトGスクレーパー

                        ソフトGスクレーパー

                          プラスチックヘラ

                          プラスチックヘラ

                            メーカー KUBALA KUBALA KUBALA KUBALA E-Value ハンディ・クラウン E-Value E-Value エスコ 井上工具 井上工具 SK-11 ヨトリヤマ
                            通常価格 305円 525円 224円 506円 954円 427円 398円 954円 1,140円 2,039円 352円 784円 2,471円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ スクレーパー - - - スクレーパー コーキングへら スクレーパー スクレーパー パテベラ その他 その他 スクレーパー 樹脂柄へら
                            材質(刃) ステンレス - - - ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂
                            刃厚(mm) 0.5 0.5 0.7 0.7 - - - - - - - - -
                            材質1 グリップ:ポリプロピレン(PP) 刃:ステンレス 刃:ステンレス 刃:ステンレス - - - - - - - - -

                            Kubala ストリッピングナイフのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0508
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            刃長(mm) 全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            367円

                            ( 404円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            130852155907798305087102855-7105

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました