(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0590
Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ KUBALA ストリッピングナイフ モクセイグリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
525円
税込単価
578円

【特長】・ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。・人間工学に基づいた...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    0.5
  • 刃長(mm):
    100
  • 全長(mm):
    245
  • 材質1:
    刃:ステンレス
  • 材質2:
    グリップ:ビーチ材

Loading...

 
カタログを表示

0590 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0590

0590

100
5907798305902
93.000
855-7111

4個

525( 578円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。
・人間工学に基づいた握りやすい木製のグリップです。
【用途】
・汚れ落としやパテ埋めなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップの型番0590のページです。
型番0590に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップ

    Kubala ストリッピングナイフ

    Kubala ストリッピングナイフ

      Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

      Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

        Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

        Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

          コーキング落としヘラ 荒削用

          コーキング落としヘラ 荒削用

            井上工具 溝汚れ落としヘラ

            井上工具 溝汚れ落としヘラ

              木柄皮スキ ステンレス

              木柄皮スキ ステンレス

                ソフトGスクレーパー

                ソフトGスクレーパー

                  木柄ステンスクレーパーY65

                  木柄ステンスクレーパーY65

                    特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

                    特厚刃ステンレススクレーパー 2ホングミ

                      スクレーパー NO.9105

                      スクレーパー NO.9105

                        SGステンレススクレーパー 3ボングミ

                        SGステンレススクレーパー 3ボングミ

                          井上工具 ラバーヘラ

                          井上工具 ラバーヘラ

                            メーカー KUBALA KUBALA KUBALA KUBALA ハンディ・クラウン 井上工具 E-Value SK-11 SK-11 E-Value ANEX E-Value 井上工具
                            通常価格 525円 305円 224円 506円 427円 352円 398円 871円 471円 988円 1,066円 988円 1,539円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            刃厚(mm) 0.5 0.5 0.7 0.7 - - - - - - - - -
                            刃長(mm) 100 - 110 110 - - - - - - - - -
                            全長(mm) 245 - 215 215 - - - - - - - - -
                            材質1 刃:ステンレス グリップ:ポリプロピレン(PP) 刃:ステンレス 刃:ステンレス - - - - - - - - -
                            材質2 グリップ:ビーチ材 - グリップ:ポリプロピレン(PP) グリップ:ポリプロピレン(PP)・ゴム - - - - - - - - -

                            Kubala ストリッピングナイフ 木製グリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0591
                            0592
                            0593
                            0594
                            0595
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            608円

                            ( 669円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1205907798305919137.000855-7112

                            666円

                            ( 733円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1405907798305926127.000855-7113

                            751円

                            ( 826円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1605907798305933173.000855-7114

                            808円

                            ( 889円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1805907798305940171.000855-7115

                            948円

                            ( 1,043円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2005907798305957208.000855-7116

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました