(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(125ミクロン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:16026
PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(125ミクロン) 【50個入り】 スプレーガン アツソウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,772円
税込単価
17,349円

【特長】・フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

16026 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カップ容量(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16026

0.6
4547452140985
2000
835-9059

1パック

50個入り

15,772( 17,349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。
・空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。
・カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
・カップ容量170mlの作業に適しています。
・塗料量170ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。
・塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
【用途】
・重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(125ミクロン) の型番16026のページです。
型番16026に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(125ミクロン)

PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(125ミクロン)

    PPS 塗装用カップシステム カップ・リング

    PPS 塗装用カップシステム カップ・リング

      PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(200ミクロン)  840mlシリーズ

      PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(200ミクロン) 840mlシリーズ

        PPS 塗装用カップシステム カップ・リング 840Mlシリーズ

        PPS 塗装用カップシステム カップ・リング 840Mlシリーズ

          PPS リッドアンドライナーキット

          PPS リッドアンドライナーキット

            PPS 塗装用カップシステム センターカップ式専用アダプター

            PPS 塗装用カップシステム センターカップ式専用アダプター

              PPS 塗装用カップシステム サイドカップ式専用アダプター

              PPS 塗装用カップシステム サイドカップ式専用アダプター

                塗料カップ(容量 700g)

                塗料カップ(容量 700g)

                  PPS 塗装用カップシステム 吸い上げカップ式専用アダプター

                  PPS 塗装用カップシステム 吸い上げカップ式専用アダプター

                    スプレーガンセット・交換用ガス・ボトル・安全弁

                    スプレーガンセット・交換用ガス・ボトル・安全弁

                      スプレーガン用 メンテナンスクリーニングセット 15pcs A7504

                      スプレーガン用 メンテナンスクリーニングセット 15pcs A7504

                        スプレーガン&カップセット吸上式

                        スプレーガン&カップセット吸上式

                          近畿 カートリッジ缶用厚塗リガン

                          近畿 カートリッジ缶用厚塗リガン

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン デビルビス スリーエムジャパン アズワン EARTH MAN H&H 近畿製作所(エアダスターガン)
                            通常価格 11,492円 3,811円 8,452円 2,542円 13,748円 3,128円 5,054円 3,801円 3,614円 760円 1,073円 6,241円 12,027円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目  

                            PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(125ミクロン) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            16312
                            16314
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            カップ容量
                            (L)
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            11,492円

                            ( 12,641円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            0.445486237354291300835-9056

                            14,311円

                            ( 15,742円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            0.1745486237633781000835-9054

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました