(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPS 塗装用カップシステム カップ・リング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPS 塗装用カップシステム カップ・リング【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,811円 ~ 4,242円
税込価格
4,192円 ~ 4,666円

【特長】・フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カップ容量(L)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6
4519001745019
250
835-9057

1パック

2個入り

4,221( 4,643円 )

1日目

0.17
4547452302901
120
835-9052

1パック

2個入り

4,242( 4,666円 )

1日目

0.4
4548623735436
200
835-9055

4個

3,811( 4,192円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。
・空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。
・カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
・カップ容量170mlの作業に適しています。
・塗料量170ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。
・塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
【用途】
・重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPS 塗装用カップシステム カップ・リング

PPS 塗装用カップシステム カップ・リング

    PPS 塗装用カップシステム カップ・リング 840Mlシリーズ

    PPS 塗装用カップシステム カップ・リング 840Mlシリーズ

      PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(125ミクロン)

      PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(125ミクロン)

        塗料カップ(重力式用)

        塗料カップ(重力式用)

          PPS リッドアンドライナーキット

          PPS リッドアンドライナーキット

            ソルベントホース

            ソルベントホース

              塗料カップ(吸上式用)-1.2

              塗料カップ(吸上式用)-1.2

                塗料カップ(容量 700g)

                塗料カップ(容量 700g)

                  スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

                  スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.5mm

                    ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

                    ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)

                      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

                      スプレーガンカップ付セット 吸上式 ノズル径φ1.3mm~φ2mm

                        PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(200ミクロン)  840mlシリーズ

                        PPS 塗装用カップシステム リッド&ライナーセット(200ミクロン) 840mlシリーズ

                          近畿 パウダーブローガン

                          近畿 パウダーブローガン

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン 八興 トラスコ中山 デビルビス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン 近畿製作所(エアダスターガン)
                            通常価格 3,811円 2,542円 11,492円 2,858円 13,748円 13,650円 6,386円 3,801円 11,340円 3,905円 19,748円 8,452円 11,315円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -

                            PPS 塗装用カップシステム カップ・リングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました