(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非自動ビルジポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非自動ビルジポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
93,748円 ~ 113,300円  特別価格 
税込価格
103,123円 ~ 124,630円  特別価格 

【特長】・自吸式(逆止弁を内蔵)です。・モーター焼損防止装置付です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 口径(mm):
    30
  • 全幅(mm):
    240

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
周波数(Hz)
出力(W)
電源(V)
消費電力(W)
全高(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
95
4
4549873026558
20000.0
855-0491
50
200
三相200
340
265
348
10

1個

113,300円

94,412

( 103,853円 )

2日目

95
4
4549873026565
20000.0
855-0494
60
200
三相200
340
265
348
10

1個

113,300( 124,630円 )

7日目

60
3
4549873026510
16000.0
855-0489
50
100
単相100
215
252
356
10

1個

93,748円

78,120

( 85,932円 )

6日目

60
3
4549873026527
16000.0
855-0492
60
100
単相100
215
252
356
10

1個

93,748円

78,120

( 85,932円 )

6日目

95
4
4549873026534
20000.0
855-0490
50
200
単相100
340
265
348
10

1個

104,448円

87,036

( 95,740円 )

6日目

95
4
4549873026541
20000.0
855-0493
60
200
単相100
340
265
348
10

1個

104,448円

87,036

( 95,740円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自吸式(逆止弁を内蔵)です。
・モーター焼損防止装置付です。
【用途】
・池の水の入れ替えに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非自動ビルジポンプ

非自動ビルジポンプ

    簡易海水用小型自動給水ポンプ

    簡易海水用小型自動給水ポンプ

      浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ

      浅井戸・水道加圧装置用インバータポンプ

        エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)

        エバラ 浅井戸用インバータポンプ(三相200V)

          エバラ 浅井戸用インバータポンプ(単相100V)

          エバラ 浅井戸用インバータポンプ(単相100V)

            メーカー 日立アプライアンス テラル テラル 荏原製作所 荏原製作所
            通常価格 93,748円 167,467円 203,119円 119,761円 119,761円
            通常出荷日 2日目~   7日目   7日目   4日目   4日目  
            口径(mm) 30 - - - -
            全幅(mm) 240 - - - -

            非自動ビルジポンプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました