(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非自動ハンディビルジポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非自動ハンディビルジポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,080円
税込単価
48,488円

【特長】・自吸式(逆止弁を内蔵)です。・モーター焼損防止装置付です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    40/50(50Hz/60Hz)
  • 全揚程(m):
    2
  • JANコード:
    4549873027180
  • 質量(g):
    6900.0
  • トラスココード:
    855-0488
  • 口径(mm):
    25×15~19、25
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 出力(W):
    80
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    140/200
  • 全高(mm):
    242
  • 全長(mm):
    306
  • 全幅(mm):
    170
  • 吐出量(L/min)50Hz:
    40(全揚程2m時)
  • 吐出量(L/min)60Hz:
    50(全揚程2m時)

型番

CB-P80X 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB-P80X

10

1個

44,080( 48,488円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自吸式(逆止弁を内蔵)です。
・モーター焼損防止装置付です。
【用途】
・汚れた水の入れ替えに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非自動ハンディビルジポンプの型番CB-P80Xのページです。
型番CB-P80Xに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非自動ハンディビルジポンプ

非自動ハンディビルジポンプ

    工進 パブールポンプ  口径25ミリ

    工進 パブールポンプ 口径25ミリ

      セルプラポンプ (ステンレス製)  自吸式 吐出量(l/min) 60~1250

      セルプラポンプ (ステンレス製) 自吸式 吐出量(l/min) 60~1250

        ブロワポンプ (浄化槽用エアポンプ)

        ブロワポンプ (浄化槽用エアポンプ)

          工進 パブールポンプ  口径80ミリ

          工進 パブールポンプ 口径80ミリ

            工進 パブールポンプ  口径40ミリ

            工進 パブールポンプ 口径40ミリ

              工進 パブールポンプ  口径50ミリ

              工進 パブールポンプ 口径50ミリ

                海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型

                海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型

                  簡易海水用小型自動給水ポンプ

                  簡易海水用小型自動給水ポンプ

                    工進 ラバレックスポンプ 11.6kg

                    工進 ラバレックスポンプ 11.6kg

                      工進 ラバレックスポンプクラッチ付き

                      工進 ラバレックスポンプクラッチ付き

                        工進 ラバレックスポンプ

                        工進 ラバレックスポンプ

                          片吸込渦巻ポンプ

                          片吸込渦巻ポンプ

                            メーカー 日立アプライアンス 工進 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 工進 工進 工進 鶴見製作所 テラル 工進 工進 工進 荏原製作所
                            通常価格 44,080円 36,439円 311,074円 16,201円 82,038円 51,203円 59,145円 262,746円 167,467円 89,640円 63,348円 45,781円 126,769円
                            通常出荷日 2日目   1日目   3日目~   1日目   4日目   3日目   4日目   11日目   7日目   3日目   4日目   3日目   3日目~  
                            吐出量(l/min) 40/50(50Hz/60Hz) - - - - - - - - - - - -
                            全揚程(m) 2 - - - - - - - 12 - - - -
                            JANコード 4549873027180 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6900.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-0488 - - - - - - - - - - - -

                            非自動ハンディビルジポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました