(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

浅井戸ポンプ ソフトカワエース

浅井戸ポンプ ソフトカワエース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
102,000円 ~ 214,461円  特別価格 
税込価格
112,200円 ~ 235,907円  特別価格 

【特長】・運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モード...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    インペラ:CAC406(BC6)
  • 材質2:
    主軸:SUS304(接液部)
  • 材質3:
    ケーシング:SCS13
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 電源コード長さ(m):
    2

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
吐出量(l/min)
全揚程(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
出力(kW)
電源(V)
液質
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
19
20
-
859-7259
11800.0
20
0.15
単相100
清水0~40℃(凍結なきこと)
340
315
320
-

1個

102,000円

90,739

( 99,813円 )

1日目

-
28
22
-
859-7260
12000.0
25
0.25
単相100
清水0~40℃(凍結なきこと)
340
315
320
-

1個

126,000( 138,600円 )

1日目

-
38
25
-
859-7261
12500.0
25
0.4
単相100
清水0~40℃(凍結なきこと)
340
315
320
-

1個

172,428円

153,271

( 168,598円 )

1日目

-
38
25
-
859-7262
12500.0
25
0.4
単相200
清水0~40℃(凍結なきこと)
340
315
320
-

1個

199,500円

177,335

( 195,069円 )

3日目

-
38
25
-
859-7263
12500.0
25
0.4
三相200
清水0~40℃(凍結なきこと)
340
315
320
-

1個

172,428円

153,271

( 168,598円 )

1日目

-
55
28
-
859-7265
18000.0
32
0.75
三相200
清水0~40℃(凍結なきこと)
415
375
385
-

1個

203,000円

181,279

( 199,407円 )

1日目

-
55
28
-
859-7264
18000.0
32
0.75
単相200
清水0~40℃(凍結なきこと)
415
375
385
-

1個

214,461円

190,634

( 209,697円 )

4日目

-
40
36
-
859-7266
18000.0
32
0.75
三相200
清水0~40℃(凍結なきこと)
415
375
385
-

1個

208,000円

184,953

( 203,448円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。
・ポンプの回転数をインバータ制御することにより、地下水位に影響されることなく、吐出圧一定給水を行います。(交互・交互並列は推定未端圧一定も可能)
・接液部はステンレスを主要部品に採用し、耐久性も高く清潔です。
【用途】
・受水槽・浅井戸からの自動給水用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浅井戸ポンプ ソフトカワエース

浅井戸ポンプ ソフトカワエース

    小型清水用自動給水装置カワエース ステンレスタイプ

    小型清水用自動給水装置カワエース ステンレスタイプ

      給湯ポンプ ソフトカワエース

      給湯ポンプ ソフトカワエース

        小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース

        小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース

          簡易海水用小型自動給水ポンプ

          簡易海水用小型自動給水ポンプ

            メーカー 川本製作所 川本製作所 川本製作所 川本製作所 テラル
            通常価格 102,000円 95,503円 98,991円 159,774円 167,467円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   2日目~   7日目  
            材質1 インペラ:CAC406(BC6) - インペラCAC406(BC6) インペラ樹脂 -
            材質2 主軸:SUS304(接液部) - 主軸SUS304(接液部) 主軸SUS304(接液部) -
            材質3 ケーシング:SCS13 - ケーシングSCS13 - -
            周波数(Hz) 50/60 - 50/60 50/60 -
            電源コード長さ(m) 2 2 - - -

            浅井戸ポンプ ソフトカワエースのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

            高評価レビュー

            既設品からの交換
            評価 4.0満足度:4.02021/07/12
            同メーカー同士で、設置が非常に簡単でした。
            以前よりも音がかなり静かなのがありがたいのと、
            インバーターで省エネ性にも期待しています。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            既設品からの交換
            評価 4.0満足度:4.02021/07/12
            同メーカー同士で、設置が非常に簡単でした。
            以前よりも音がかなり静かなのがありがたいのと、
            インバーターで省エネ性にも期待しています。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました