(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐食用ステンレス製 水中渦巻ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50SFQ2.4-50HZ
耐食用ステンレス製 水中渦巻ポンプ タイショクヨウステンレスセイ スイチュウウズマキポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
212,010円 200,222円
税込単価
233,211円 220,244円

【特長】・接液部すべてにステンレス(SCS14、SUS316)を採用しています...

詳細情報を確認する

  • 使用可能水質:
    化学汚水

型番

50SFQ2.4-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

50SFQ2.4-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電源コード長さ(m)
電流(A)
異物通過径(mm)
液温(℃)
全高(mm)
全長(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50SFQ2.4-50HZ

120
8
4944792107003
835-3636
20000.0
接液部:SCS14●羽根車:SCS14●ケーシング:SCS14●サクションカバー:SCS14●軸封(メカニカルシール):SiC
50
50
0.4
三相200
6
2.2
6
-
398
196
252

1個

212,010円

200,222

( 220,244円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部すべてにステンレス(SCS14、SUS316)を採用しています。
・耐食性に優れています。
【用途】
・産業工場・病院・研究所などの腐食性液、廃液の移送・排水用。
【材質】
・接液部:SCS14●羽根車:SCS14●ケーシング:SCS14●サクションカバー:SCS14●軸封(メカニカルシール):SiC

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐食用ステンレス製 水中渦巻ポンプの型番50SFQ2.4-50HZのページです。
型番50SFQ2.4-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐食用ステンレス製 水中渦巻ポンプ

耐食用ステンレス製 水中渦巻ポンプ

    工進 ポンスター 汚物用 50HZ

    工進 ポンスター 汚物用 50HZ

      工進 ポンスター 汚物用 60HZ

      工進 ポンスター 汚物用 60HZ

        小型汚物混入水用水中ポンプ

        小型汚物混入水用水中ポンプ

          ポンスター 汚水用

          ポンスター 汚水用

            工進 ポンスター 汚水用 60HZ

            工進 ポンスター 汚水用 60HZ

              一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

              一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

                一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                  樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                  樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S     60HZ

                    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S 60HZ

                      ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15     60HZ

                      ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15 60HZ

                        海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

                        海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

                          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                          一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                            メーカー 鶴見製作所 工進 工進 寺田ポンプ製作所 工進 工進 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所
                            通常価格 212,010円 30,388円 30,530円 26,820円 24,538円 24,402円 53,372円 36,431円 42,668円 26,278円 27,042円 80,755円 30,380円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   10日目   2日目~   2日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                            使用可能水質 化学汚水 - - - - - 工事排水・土砂水 工事排水・土砂水 - - - 海水 -

                            耐食用ステンレス製 水中渦巻ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50SFQ2.4S-50HZ
                            50SFQ2.4S-60HZ
                            50SFQ2.75-50HZ
                            50SFQ2.75-60HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 電源(V) 電源コード長さ(m) 電流(A) 異物通過径(mm) 液温(℃) 全高(mm) 全長(mm) 全幅(mm)

                            212,010円

                            ( 233,211円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            12084944792106983835-363821000接液部:SCS14●羽根車:SCS14●ケーシング:SCS14●サクションカバー:SCS14●軸封(メカニカルシール):SiC50500.4単相10068.56-427196252

                            212,010円

                            ( 233,211円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12084944792106990835-363921000接液部:SCS14●羽根車:SCS14●ケーシング:SCS14●サクションカバー:SCS14●軸封(メカニカルシール):SiC50600.4単相10067.86-427196252

                            338,370円

                            ( 372,207円 )
                            1個 -

                            4日目

                            210104944792107027835-364022000.0設液部:SCS1450500.75三相200646-398196252

                            338,370円

                            ( 372,207円 )
                            1個 -

                            4日目

                            210104944792107034835-364122000.0設液部:SCS1450600.75三相20063.66-398196252

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました