(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

海水用水中チタンポンプ 自動運転形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:50TMA2.4-60HZ
海水用水中チタンポンプ 自動運転形 スイチュウポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111,168円
税込単価
122,285円

【特長】・接液するすべての金属部分にチタンを採用し、チタンはステンレスより表面...

詳細情報を確認する

  • 電源コード長さ(m):
    6
  • 異物通過径(mm):
    10
  • 使用可能水質:
    海水
  • 全長(mm):
    173
  • 全幅(mm):
    236

型番

50TMA2.4-60HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

50TMA2.4-60HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電流(A)
液温(℃)
全高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50TMA2.4-60HZ

80
10
4944792107249
835-3649
7100.0
接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC
50
60
0.4
三相200
2.1
-
374

1個

111,168( 122,285円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液するすべての金属部分にチタンを採用し、チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。
【用途】
・海水の排水用。
・海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)
・海水の取水用(生簀、生簀トラック)
【材質】
・接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海水用水中チタンポンプ 自動運転形の型番50TMA2.4-60HZのページです。
型番50TMA2.4-60HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

海水用水中チタンポンプ 自動運転形

海水用水中チタンポンプ 自動運転形

    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15     60HZ

    ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15 60HZ

      ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75     60HZ

      ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 50PNA2.75 60HZ

        ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15S     60HZ

        ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PNA2.15S 60HZ

          雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

          雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

            海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

            海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

              川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

              川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                  樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                  樹脂製汚水用水中ポンプ PSF型

                    汚物用水中ポンプ (非自動)  60Hz 着脱装置なし

                    汚物用水中ポンプ (非自動) 60Hz 着脱装置なし

                      汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

                      汚物用水中ポンプ (非自動) 50Hz 着脱装置なし

                        ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15     60HZ

                        ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15 60HZ

                          ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S     60HZ

                          ツルミ 樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ 60HZ 32PN2.15S 60HZ

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 川本製作所 川本製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 鶴見製作所 鶴見製作所
                            通常価格 96,732円 40,933円 57,208円 39,619円 40,676円 80,755円 287,975円 232,929円 42,668円 140,005円 140,005円 27,042円 26,278円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   7日目   7日目   1日目~   11日目   6日目~   4日目   4日目  
                            電源コード長さ(m) 6 - - - - 6 - - - - - - -
                            異物通過径(mm) 10 - - - - 10 - - - - - - -
                            使用可能水質 海水 - - - - 海水 - - - - - - -
                            全長(mm) 173 - - - - 162 - - - - - - -
                            全幅(mm) 236 - - - - 236 - - - - - - -

                            海水用水中チタンポンプ 自動運転形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            40TMA2.25S-50HZ
                            40TMA2.25S-60HZ
                            50TMA2.4-50HZ
                            50TMA2.4S-50HZ
                            50TMA2.4S-60HZ
                            50TMA2.75-50HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 口径(mm) 周波数(Hz) 出力(kW) 電源(V) 電流(A) 液温(℃) 全高(mm)

                            96,732円

                            ( 106,405円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            806.54944792107171835-36347200.0接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC40500.25単相1006.10~40℃374

                            96,732円

                            ( 106,405円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            806.54944792107188835-36357200.0接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC40600.25単相1005.10~40℃374

                            111,168円

                            ( 122,285円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            809.34944792107232835-36487100.0接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC50500.4三相2002.3-374

                            111,168円

                            ( 122,285円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            809.34944792107218835-36507200.0接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC50500.4単相1007.3-374

                            111,168円

                            ( 122,285円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            80104944792107225835-36517200.0接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC50600.4単相1006.5-374

                            121,339円

                            ( 133,473円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            13011.54944792107256835-36528400.0接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC50500.75三相2003.7-388

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました