(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,431円 ~ 36,499円
税込価格
40,074円 ~ 40,149円

【特長】・アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    100
  • 全揚程(m):
    8
  • 質量(g):
    11900.0
  • 材質1:
    羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC
  • 口径(mm):
    50
  • 出力(kW):
    0.4
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 異物通過径(mm):
    7
  • 使用可能水質:
    工事排水・土砂水

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
周波数(Hz)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4944792106365
835-3667
50
6.2

1個

36,499( 40,149円 )

2日目

4944792106372
835-3668
60
5.9

1個

36,431( 40,074円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。
・電極式自動タイプです。
・ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。
・モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
・LB型同様にメンテナンスが容易な設計となっています。
・電極式自動タイプ(HSE型)。
・自動運転により水位が上昇したときのみ運転することで、使用電力を削減し省エネを実現します。
【用途】
・一般土木・建築工事の排水用。
・雨水・湧水・溜まり水の排水用。
・地下室・各種ピットなどの排水用。
・一般の揚水・排水用。
【材質】
・羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)

      海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

      海水用水中チタンポンプ 非自動運転形

        汚水用 大型水中ポンプ

        汚水用 大型水中ポンプ

          水中スラリーポンプ (非自動)

          水中スラリーポンプ (非自動)

            工進 ポンスター 汚物用 50HZ

            工進 ポンスター 汚物用 50HZ

              工進 ポンスター 汚物用 60HZ

              工進 ポンスター 汚物用 60HZ

                耐食用ステンレス製 水中渦巻ポンプ

                耐食用ステンレス製 水中渦巻ポンプ

                  一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

                  一般工事排水用水中ハイスピンポンプ 非自動 KTVシリーズ 60HZ

                    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                      汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                      汚物用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PU型

                        静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

                        静電容量式水中ポンプ ITポンプ UOX形

                          雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                          雑排水用水中ハイスピンポンプ バンクスシリーズ PN型

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 寺田ポンプ製作所 寺田ポンプ製作所 工進 工進 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 桜川ポンプ製作所 鶴見製作所
                            通常価格 36,431円 53,372円 80,755円 333,446円 62,925円 30,388円 30,530円 212,010円 169,490円 30,380円 39,175円 214,497円 40,676円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   4日目   5日目   4日目~   1日目   4日目   4日目~   2日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~  
                            吐出量(l/min) 100 100 130 - - - - - - 100 - - -
                            全揚程(m) 8 9 11.5 - - - - - - 8 - - -
                            質量(g) 11900.0 14600 7800 - - - - - - - - - -
                            材質1 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム●ケーシング:FCD700●軸封(メカニカルシール):SiC 羽根車:高クロム鋳鉄(HiCrFC) 接液金属部:チタン●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●ケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●軸封(メカニカルシール):SiC - - - - - 羽根車:ウレタンゴム 羽根車:耐水性特殊ウレタンゴム - - ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)●羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)●主軸:SUS304●モータフレーム:SUS304
                            口径(mm) 50 50 50 - - - - - - 50 - - -

                            一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました