(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD-2
アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ ドラムカンヨウポンプ エアシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,531円
税込単価
102,884円

【特長】・過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    30
  • 全揚程(m):
    5
  • 材質1:
    接液部:PP・SUS316・PTFE・ETFE
  • 材質2:
    パッキン:FKM
  • 電源コード長さ(m):
    2.9

(i)ご注意

  • ヘッド部交換にはドライバーが必要です。
  • ヘッド部交換にはドライバーが必要です。

Loading...

 
カタログを表示

AD-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
電源(V)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AD-2

AD-2

4523606761718
828-9639
2900.0
IBCコンテナ用
97
1236
6
AC100
171

1個

93,531( 102,884円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。
・ヘッド部の交換が可能です。
・ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
・別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
・コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
・握りやすいノズルを採用しています。
・握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径φ19))
・防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
【用途】
・アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。
【材質】
・接液部:PP・SUS316・PTFE・ETFE
・パッキン:FKM

(i)ご注意

  • ヘッド部交換にはドライバーが必要です。
  • ヘッド部交換にはドライバーが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプの型番AD-2のページです。
型番AD-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ

アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ

    KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)

    KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)

      アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用

      アクアシステム ケミカルドラムポンプSUS製(エア式)溶剤・薬品用

        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

          アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット AD-BOX

          アドブルー・尿素水用電動ポンプBOXセット AD-BOX

            KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

            KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

                アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ

                アドブルー・尿素水・水用手回しドラムポンプ

                  アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

                  アクアシステム ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用

                    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

                    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

                      電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

                      電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

                        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                          アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

                          アクアシステム アドブルー・尿素水用エア式ドラムポンプ

                            メーカー アクアシステム 共立機巧 アクアシステム 共立機巧 アクアシステム 共立機巧 共立機巧 アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アクアシステム
                            通常価格 93,531円 336,602円 173,402円 171,467円 272,947円 120,012円 107,274円 38,174円 119,935円 134,750円 98,880円 177,820円 123,398円
                            通常出荷日 1日目   8日目   5日目   7日目   1日目   5日目   8日目   1日目   1日目   5日目   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 電動式 - - - - - - 手動式 エア式 - 電動式 - -
                            吐出量(l/min) 30 16 - 60 - 110 80 - 50 80 - 50 -
                            全揚程(m) 5 - - - - - - 2 4 - - - -
                            材質1 接液部:PP・SUS316・PTFE・ETFE - 本体:ステンレス - - - - 本体・ノズル:PPS 本体・バルブ・ノズル:PP/PTFE/SUS316 - - - -
                            材質2 パッキン:FKM - - - - - - パッキン:FKM ホース:PVC - - - -

                            アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) タイプ 奥行(mm) 高さ(mm) 全長(mm) 電源(V) 幅(mm)

                            139,077円

                            ( 152,985円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4523606761626828-96382800.0---5--

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました