(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 ステンレス水平旗竿

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123 ステンレス水平旗竿

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,129円
税込単価
10,042円

【特長】・風が無くても旗をピンと張れます。・サビに強いSUS304製です。・3...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付方法:
    単管取付タイプ
  • JANコード:
    4990870652002
  • 質量(g):
    2000.0
  • トラスココード:
    836-4096
  • 材質1:
    本体/キャップ/固定リング:ステンレス(SUS304)
  • 対応旗幅(mm):
    1000、1300、1500
  • 高さ(mm):
    214
  • 傘径(mm):
    100
  • 適合パイプ径(mm):
    48.6

(i)ご注意

  • 単管の端部が変形していると取り付けられない場合があります。また、ピン付の単管には取り付けられません。強風などで外れないよう旗をクリップの奥までしっかりと差し込み蝶ボルトをしっかりと締め付け、旗のヒモを本体にしっかりと結んでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFH-15

1個

9,129( 10,042円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風が無くても旗をピンと張れます。
・サビに強いSUS304製です。
・3段伸縮式です。
・ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。
・上段にも下段にも取り付けられます。
【用途】
・φ48.6単管パイプ用の旗止め金具です。
【商品仕様】
・対応旗幅(mm):1000、1300、1500
・高さ(mm):214
・全長(mm):1630
・φ48.6mm単管用
・全長×高さ:1630×214mm
・JANコード:4990870652002
・トラスココード:836-4096
・質量:2kg
【材質/仕上】
・本体/キャップ/固定リング:ステンレス(SUS304)
【セット内容/付属品】
・本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個

(i)ご注意

  • 単管の端部が変形していると取り付けられない場合があります。また、ピン付の単管には取り付けられません。強風などで外れないよう旗をクリップの奥までしっかりと差し込み蝶ボルトをしっかりと締め付け、旗のヒモを本体にしっかりと結んでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 ステンレス水平旗竿の型番SFH-15のページです。
型番SFH-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 ステンレス水平旗竿

123 ステンレス水平旗竿

    安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

    安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

      フラッグホルダー

      フラッグホルダー

        123 アルミポール

        123 アルミポール

          トラバーピン

          トラバーピン

            フラッグキーパー

            フラッグキーパー

              手旗(白) 67024

              手旗(白) 67024

                マイゾックス マイポール3MX2段

                マイゾックス マイポール3MX2段

                  マイゾックス マイポール

                  マイゾックス マイポール

                    国旗

                    国旗

                      標識ロープ-4 フラッグ標識

                      標識ロープ-4 フラッグ標識

                        避難・誘導用品 プラカード

                        避難・誘導用品 プラカード

                          標識ロープ-1 フラッグ標識

                          標識ロープ-1 フラッグ標識

                            メーカー 伊藤製作所 つくし工房 ユニット 伊藤製作所 マイゾックス アラオ アイトス マイゾックス マイゾックス アズワン ユニット アズワン
                            通常価格 9,129円 14,928円 8,498円 52,084円 296円 9,908円 651円 3,457円 2,103円 1,077円 13,500円 6,429円 13,500円
                            通常出荷日 1日目   11日目   2日目~   5日目   6日目   1日目   4日目   4日目   2日目   2日目~   8日目   2日目~   8日目  
                            形状 その他 - その他 - その他 その他 角型 - - - - その他 -
                            材質(本体) その他 スチール その他 - スチール スチール - アルミ合金 アルミ合金 - - アルミ合金 -
                            取付方法 単管取付タイプ - 単管取付タイプ - - 単管取付タイプ - - - - - - -
                            JANコード 4990870652002 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2000.0 - - - - - - - - - - - -

                            123 ステンレス水平旗竿のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました