(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュリティシール 転写なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSS-RE-N
セキュリティシール 転写なし【90~100個入り】 マグネットシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,240円
税込単価
3,564円

【特長】・転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります(被着体にシール跡が残...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 表示内容:
    OPEN VOID
  • 取付仕様:
    粘着シール
  • 色:
    青色
  • 質量(g):
    19
  • 材質:
    塩化ビニール(PVC)
  • 取付方法:
    貼付タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シールが貼られた対象物には、跡が残りません。

型番

TSS-RE-N 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSS-RE-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
横(mm)
縦(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSS-RE-N

40
20
楕円
4989999452877
856-0756
1パック(90枚)
10

1パック

90個入り

3,240( 3,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・転写なしタイプで、シール本体に開封跡が残ります(被着体にシール跡が残りません)
・ラベルをはがすとシール面に「OPEN VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます
・ラベルにだけ文字が残り、被着体を汚しません

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • シールが貼られた対象物には、跡が残りません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティシール 転写なしの型番TSS-RE-Nのページです。
型番TSS-RE-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュリティシール 転写なし

セキュリティシール 転写なし

    セキュリティシール(開封確認用)

    セキュリティシール(開封確認用)

      マグネカラーシート

      マグネカラーシート

        マグネポケット スリム

        マグネポケット スリム

          マグネダブルカラーシート

          マグネダブルカラーシート

            マグネポケット ワイド

            マグネポケット ワイド

              マグタックテープ

              マグタックテープ

                配管識別方向表示ステッカー 特貼矢 01~08

                配管識別方向表示ステッカー 特貼矢 01~08

                  管理用ステッカー「名称管理番号整理担当者」

                  管理用ステッカー「名称管理番号整理担当者」

                    配管識別方向表示ステッカー 貼矢 1~3・93~99

                    配管識別方向表示ステッカー 貼矢 1~3・93~99

                      JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係「←」

                      JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 水関係「←」

                        PL警告ステッカー !警告(注意・危険)PL-1 10枚組

                        PL警告ステッカー !警告(注意・危険)PL-1 10枚組

                          マーキングステッカー 20870シリーズ

                          マーキングステッカー 20870シリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン
                            通常価格 2,777円 2,777円 850円 1,200円 966円 1,600円 830円 1,050円 650円 451円 870円 1,180円 400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   8日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 - - - - - ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                            表示内容 OPEN VOID - - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 粘着シール 粘着シール - - - - - - - - - - -
                            青色 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 19 1(組) - - - - - - - - - - -

                            セキュリティシール 転写なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSS-SE-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)

                            (mm)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 内容量

                            2,777円

                            ( 3,055円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            105015長方形4989999452884856-07571パック(100枚)

                            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました