(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイナンバー個人情報保護シール(貼り直し不可)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AMKJHS1
マイナンバー個人情報保護シール(貼り直し不可) 【100個入り】 マグネットシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,776円
税込単価
3,054円

【特長】・マイナンバーは特定個人情報ですので、情報漏洩防止に目隠しとして活用く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 質量(g):
    11
  • 材質1:
  • 横(mm):
    53
  • 形状:
    長方形
  • 内容量:
    1パック(100枚)

型番

AMKJHS1 解除

Loading...

 
カタログを表示

AMKJHS1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
縦(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AMKJHS1

AMKJHS1

4560343374757
836-6800
8
1パック(100枚)

1パック

100個入り

2,776( 3,054円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナンバーは特定個人情報ですので、情報漏洩防止に目隠しとして活用ください
・プライバシー、セキュリティー対策に最適です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイナンバー個人情報保護シール(貼り直し不可) の型番AMKJHS1のページです。
型番AMKJHS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイナンバー個人情報保護シール(貼り直し不可)

マイナンバー個人情報保護シール(貼り直し不可)

    個人情報保護ラベルS(貼り直し可)

    個人情報保護ラベルS(貼り直し可)

      PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電注意触れるな」

      PL警告表示ラベル(タテ型)「危険感電注意触れるな」

        透明ステッカー「ゆびづめご注意」

        透明ステッカー「ゆびづめご注意」

          PL警告表示ラベル(タテ型)「注意感電の恐れあり」

          PL警告表示ラベル(タテ型)「注意感電の恐れあり」

            個人情報保護ラベルMS(貼り直し不可)

            個人情報保護ラベルMS(貼り直し不可)

              屋外用サインラベル(インクジェット用) マグネットセット

              屋外用サインラベル(インクジェット用) マグネットセット

                透明ステッカー「関係者以外立入禁止」

                透明ステッカー「関係者以外立入禁止」

                  透明ステッカー「禁煙」

                  透明ステッカー「禁煙」

                    PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 感電の恐れあり」

                    PL警告表示ラベル(タテ型) 「注意 感電の恐れあり」

                      屋外用サインラベル(インクジェット用) サインラベル

                      屋外用サインラベル(インクジェット用) サインラベル

                        PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意」

                        PL警告表示ラベル(タテ型)「警告巻き込まれ注意」

                          貼655 ステッカー標識

                          貼655 ステッカー標識

                            メーカー アイマーク アイマーク 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アイマーク エーワン 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン エーワン 日本緑十字社 アズワン
                            通常価格 2,776円 534円 1,151円 1,799円 1,149円 700円 1,598円 1,799円 1,799円 2,522円 1,482円 1,149円 1,380円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   6日目   10日目  
                            商品タイプ その他 その他 ステッカー ステッカー ステッカー その他 マグネット ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー
                            質量(g) 11 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 53 90 - - - 90 - - - - - - -
                            形状 長方形 - - - - - - - - - - - -

                            マイナンバー個人情報保護シール(貼り直し不可) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AMKJHS2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 縦(mm) 内容量

                            3,515円

                            ( 3,867円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4560343374764836-68016-

                            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました