(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドサイン120 (プラチェーン付) プラチェーン付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンドサイン120 (プラチェーン付) プラチェーン付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,010円
税込単価
34,111円

【特長】・面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。・水を入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 取付仕様:
    その他
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4973655937471
  • 質量(g):
    6800
  • トラスココード:
    836-5617
  • 材質1:
    チェーン、チェーン収納フタ:ポリエチレン(PE)
  • 色詳細:
    イエロー
  • 奥行(mm):
    460
  • 間口(mm):
    460
  • 高さ(mm):
    1200
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 適合看板サイズ縦×横(mm):
    766×387
  • 仕様:
    注水式(満水時重量:約57.6kg)、チェーン有効長さ:約210cm

(i)ご注意

  • 面板は別売です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93747

1個

31,010( 34,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
・水を入れるだけでウエイト調整できます。(満水時:約57.6kg)
・付属のチェーンで簡単に仕切ができます。
【用途】
・工場や工事現場等での指示や警告サインとして。

(i)ご注意

  • 面板は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドサイン120 (プラチェーン付) プラチェーン付の型番93747のページです。
型番93747に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドサイン120 (プラチェーン付) プラチェーン付

スタンドサイン120 (プラチェーン付) プラチェーン付

    スタンドサイン120 (のぼりホルダー付) のぼりホルダー付

    スタンドサイン120 (のぼりホルダー付) のぼりホルダー付

      スタンドサイン120

      スタンドサイン120

        ♯サインキューブスリム 黄色 本体

        ♯サインキューブスリム 黄色 本体

          スタンドサイン125R

          スタンドサイン125R

            ♯サインキューブスリム グレー 本体

            ♯サインキューブスリム グレー 本体

              メーカー Richell Richell Richell ユニット Richell ユニット
              通常価格 31,010円 31,938円 29,401円 18,322円 24,174円 18,322円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目  
              商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
              材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE)
              取付仕様 その他 - - - - -
              その他 その他 その他 イエロー その他 その他
              JANコード 4973655937471 4973655937488 - - - -

              スタンドサイン120 (プラチェーン付) プラチェーン付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました