(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタンドサイン120 (のぼりホルダー付) のぼりホルダー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタンドサイン120 (のぼりホルダー付) のぼりホルダー付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,938円
税込単価
35,132円

【特長】・面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。・水を入...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4973655937488
  • 質量(g):
    6600.0
  • トラスココード:
    836-5618
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 色詳細:
    イエロー
  • 奥行(mm):
    460
  • 間口(mm):
    510
  • 高さ(mm):
    1200
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質2:
    のぼりホルダー:塩化ビニル樹脂(PVC)
  • 仕様:
    注水式

(i)ご注意

  • のぼり(旗、ポール)は別売です。面板は別売です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93748

1個

31,938( 35,132円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
・水を入れるだけでウエイト調整できます。(満水時:約59kg)
・市販ののぼりが立てられます。
【用途】
・店舗での集客、誘導サインとして。

(i)ご注意

  • のぼり(旗、ポール)は別売です。面板は別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンドサイン120 (のぼりホルダー付) のぼりホルダー付の型番93748のページです。
型番93748に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドサイン120 (のぼりホルダー付) のぼりホルダー付

スタンドサイン120 (のぼりホルダー付) のぼりホルダー付

    スタンドサイン120 (プラチェーン付) プラチェーン付

    スタンドサイン120 (プラチェーン付) プラチェーン付

      ♯サインキューブスリム 黄色 本体

      ♯サインキューブスリム 黄色 本体

        ♯サインキューブスリム グレー 本体

        ♯サインキューブスリム グレー 本体

          スタンドサイン120

          スタンドサイン120

            スタンドサイン125R

            スタンドサイン125R

              セーフティコーン

              セーフティコーン

                メーカー Richell Richell ユニット ユニット Richell Richell ラバーメイド
                通常価格 31,938円 31,010円 18,322円 18,322円 29,401円 24,174円 11,774円
                通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   2日目~  
                商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                その他 その他 イエロー その他 その他 その他 その他
                JANコード 4973655937488 4973655937471 - - - - -
                質量(g) 6600.0 6800 - - 6000.0 5200.0 -

                スタンドサイン120 (のぼりホルダー付) のぼりホルダー付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました