(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標示スタンド サインキューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標示スタンド サインキューブ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,215円 ~ 16,286円
税込価格
13,437円 ~ 17,915円

【特長】・表示面が大きく視認性が高い標識です・樹脂製で接触しても人や車輌を傷つ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    高密度ポリエチレン(PE)
  • 色:
    その他
  • 詳細色:
    イエロー/ブルー
  • 質量(g):
    4700.0
  • 材質1:
    標識:PET樹脂
  • 奥行(mm):
    403
  • 間口(mm):
    835
  • 高さ(mm):
    650
  • 摘要:
    片面表示、注水式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
駐車禁止
-
4571181523535
827-9718

1個

16,286( 17,915円 )

1日目

一部当日出荷可能

[その他] その他
駐車ご遠慮下さい
4571181529155
827-9719

1個

12,215( 13,437円 )

6日目

駐輪禁止
-
4571181529193
827-9720

1個

12,215( 13,437円 )

6日目

[その他] その他
進入禁止
4571181523542
827-9721

1個

16,286( 17,915円 )

1日目

一部当日出荷可能

[その他] その他
駐車場
4571181529308
827-9722

1個

12,215( 13,437円 )

6日目

立入禁止
-
4571181523559
827-9723

1個

16,286( 17,915円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示面が大きく視認性が高い標識です
・樹脂製で接触しても人や車輌を傷つけることがありません
・積み重ねができるので、使用しない際はコンパクトに収納できます
・注水ウェイトのみ取り外せます
【用途】
・駐車場・構内・倉庫・ビル・事務所などに
【材質】
・本体:高密度ポリエチレン
・標識:PET樹脂
【セット内容】
・注水式ウェイト
・プラストッパー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標示スタンド サインキューブ

標示スタンド サインキューブ

    #サインキュート2 (黄) 片面

    #サインキュート2 (黄) 片面

      #サインキュート2 (黄) 両面

      #サインキュート2 (黄) 両面

        #サインキュート2 (緑) 両面

        #サインキュート2 (緑) 両面

          #サインキュート2 (緑) 片面

          #サインキュート2 (緑) 片面

            ♯サインキューブスリム 黄色 本体

            ♯サインキューブスリム 黄色 本体

              サインボックス(片面)

              サインボックス(片面)

                スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

                スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

                  #サインボックス(両面)

                  #サインボックス(両面)

                    #サインボックス本体のみ

                    #サインボックス本体のみ

                      フロアサインスタンド  「注意 足元注意」

                      フロアサインスタンド 「注意 足元注意」

                        アローサイン(矢印反射)

                        アローサイン(矢印反射)

                          構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具

                          構内標識(一時停止厳守) 標識取付金具

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット Richell ユニット ユニット 日本緑十字社 キタムラ産業 ユニット
                            通常価格 12,215円 10,790円 12,319円 11,320円 10,037円 18,322円 15,621円 24,119円 16,907円 14,335円 5,472円 6,469円 1,369円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                            材質(本体) 高密度ポリエチレン(PE) - 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ABS樹脂 ABS樹脂 -
                            その他 イエロー イエロー グリーン グリーン イエロー イエロー その他 イエロー イエロー - - -
                            詳細色 イエロー/ブルー - - - - ブルー(ウエイト) - - - - - - -
                            質量(g) 4700.0 2300.0 2300.0 2300.0 2300.0 4800.0 3200.0 - 3200.0 3200.0 - - -

                            標示スタンド サインキューブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました