(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量プラスチックチェーン内蔵 サインプラチェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPC-W610A
軽量プラスチックチェーン内蔵 サインプラチェーン ヒョウジスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,214円
税込単価
84,935円

【特長】・プラチェーンは左右で20m軽々引き出すことができます。※片側最大10...

詳細情報を確認する

型番

SPC-W610A 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPC-W610A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
材質3
色詳細
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SPC-W610A

SPC-W610A

その他
4993091102936
829-1889
本体:ポリプロピレン(PP)
ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)
チェーン:ポリエチレン
イエロー
立入禁止(2面)/入らないで下さい(2面)

1個

77,214( 84,935円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラチェーンは左右で20m軽々引き出すことができます。※片側最大10m
・チェーンロックスライダーでチェーンの固定・収納が簡単です。
・アジャスター付キャスターで本体をしっかり固定できます。
・オリジナルデザインも1台から製作できます。
・キャスター付なので移動がラクです。
【用途】
・工事・作業現場への立入規制、駐車場の入場規制などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量プラスチックチェーン内蔵 サインプラチェーンの型番SPC-W610Aのページです。
型番SPC-W610Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量プラスチックチェーン内蔵 サインプラチェーン

軽量プラスチックチェーン内蔵 サインプラチェーン

    自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール

    自動巻ツインロープリール内蔵 サインロープリール

      メッセージポール 本体

      メッセージポール 本体

        メッセージポール・ワイド ナチュラル

        メッセージポール・ワイド ナチュラル

          サインプラチェーンキャッチ

          サインプラチェーンキャッチ

            ミセル パーテーション 本体

            ミセル パーテーション 本体

              #サインピラミッド 黄色

              #サインピラミッド 黄色

                セーフティコーン

                セーフティコーン

                  メーカー 中発販売 中発販売 テラモト テラモト 中発販売 テラモト ユニット ラバーメイド
                  通常価格 77,214円 117,578円 17,365円 23,434円 75,847円 27,486円 9,825円 11,774円
                  通常出荷日 1日目~   4日目   9日目   9日目   1日目~   9日目   6日目   2日目~  
                  商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド
                  材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE)
                  表示内容 その他 その他 - - その他 その他 - その他
                  質量(g) 27000.0 26000.0 - - 25500.0 - - -
                  奥行(mm) 430 500 - - 430 - - -

                  軽量プラスチックチェーン内蔵 サインプラチェーンのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SPC-W610B
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 材質1 材質2 材質3 色詳細 表示内容詳細

                  84,564円

                  ( 93,020円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  4993091102943829-1890本体:ポリプロピレン(PP)●ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)●チェーン:ポリエチレン---進入禁止(3面)/赤無地(1面)

                  標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました