(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サインプラチェーンキャッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPC-CB
サインプラチェーンキャッチ サインプラチェーンキャッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,847円
税込単価
83,432円

【特長】・サインプラチェーン、サインロープリールの受け側専用キャッチです。・フ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 質量(g):
    25500.0
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)●ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)●汎用フック:鉄(黒塗装)
  • 奥行(mm):
    430
  • 間口(mm):
    430
  • 高さ(mm):
    982

Loading...

 
カタログを表示

SPC-CB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPC-CB

4993091102967
855-3120
-
進入禁止(3面)/赤無地(1面)

1個

75,847( 83,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サインプラチェーン、サインロープリールの受け側専用キャッチです。
・フックを引っ掛けるポール等が無い場所に施工不要で設置ができます。
・アジャスター付なので本体をしっかり固定できます。
・オリジナルデザインも1台から製作できます。
・キャスター付なので移動がラクです。
【用途】
・工事・作業現場への立入規制、駐車場の入場規制などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインプラチェーンキャッチの型番SPC-CBのページです。
型番SPC-CBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サインプラチェーンキャッチ

サインプラチェーンキャッチ

    ミセル パーテーション 本体

    ミセル パーテーション 本体

      #サインピラミッド 本体のみ

      #サインピラミッド 本体のみ

        ミセル フラパネル 小

        ミセル フラパネル 小

          LED内照コーン

          LED内照コーン

            メーカー 中発販売 テラモト ユニット テラモト キタムラ産業
            通常価格 75,847円 27,486円 4,400円 11,343円 12,122円
            通常出荷日 1日目~   9日目   4日目   4日目~   5日目  
            商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド -
            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - スチール -
            表示内容 その他 その他 - - -
            質量(g) 25500.0 - - - -
            材質1 本体:ポリプロピレン(PP)●ベースプレート:鉄(ライトグレー塗装)●汎用フック:鉄(黒塗装) - - - -

            サインプラチェーンキャッチのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SPC-CA
            SPC-CR
            SPC-CY
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード 色詳細 表示内容詳細

            75,847円

            ( 83,432円 )
            1個 あり

            1日目

            その他4993091102950855-3119イエロー立入禁止(2面)/入らないで下さい(2面)

            80,308円

            ( 88,339円 )
            1個 あり

            11日目

            4993091102981855-3122-赤色無地

            80,308円

            ( 88,339円 )
            1個 あり

            4日目

            その他4993091102974855-3121イエロー黄色無地

            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました