(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 消防標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSHK-16050
トラスコ中山 消防標識 ショウボウヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
466円
税込単価
513円

【特長】・責任者名を差し込めるタイプのプレートです。・上部に穴があいており、裏...

詳細情報を確認する

型番

TSHK-16050 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSHK-16050 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSHK-16050

管理責任者
4989999486582
856-1158
10

2個

466( 513円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・責任者名を差し込めるタイプのプレートです。
・上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 消防標識の型番TSHK-16050のページです。
型番TSHK-16050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 消防標識

トラスコ中山 消防標識

    ユニット 避難・誘導標識

    ユニット 避難・誘導標識

      ピクト式標識 ワンタッチ標識

      ピクト式標識 ワンタッチ標識

        避難・誘導標識 矢印ステッカー(蓄光タイプ)

        避難・誘導標識 矢印ステッカー(蓄光タイプ)

          反射安全表示垂れ幕

          反射安全表示垂れ幕

            IM 修理点検中操作禁止プレート 緑地

            IM 修理点検中操作禁止プレート 緑地

              置場表示 置場表示ステッカー

              置場表示 置場表示ステッカー

                喫煙所標識

                喫煙所標識

                  禁止標識 床貼用ステッカー

                  禁止標識 床貼用ステッカー

                    壁つなぎタグ

                    壁つなぎタグ

                      ポール用標識取付金具 スチール製

                      ポール用標識取付金具 スチール製

                        電気関係標識 ヘルメット用ステッカー

                        電気関係標識 ヘルメット用ステッカー

                          緊急地震速報標識 施設内準備品

                          緊急地震速報標識 施設内準備品

                            メーカー トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 ユニット ユタカメイク アイマーク ユニット ユニット ユニット つくし工房 アズワン ユニット ユニット
                            通常価格 466円 10,720円 946円 2,460円 1,800円 1,223円 1,090円 483円 1,406円 91円 150円 120円 1,640円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            形状 角型 角型 - - - - - - - - - - -
                            仕様 標準タイプ 反射タイプ - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) 塩化ビニール(PVC) アルミ、3M反射ステッカーNo.2110使用 - - - - - - - - - - -
                            取付仕様 上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付 平リブ - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 50 - - - - - - - - - - - -

                            トラスコ中山 消防標識のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSHH-16050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?表示内容 JANコード トラスココード

                            549円

                            ( 604円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10火元責任者4989999486575856-1157

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました