(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PL警告表示ラベル危険
  • 数量スライド割引

PL警告表示ラベル危険【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
932円 ~ 2,417円
税込価格
1,025円 ~ 2,659円
通常出荷日
1日目~
「頭上注意」「足元注意」「挟まれ注意」などの警告シールです。
各種の工業機械、制御盤などに貼り付けて注意を促します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PL警告表示ラベル危険のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    張り替え用として使用しています
    評価 5.0満足度:5.02024/03/22
    社内生産設備に表示していた、警告表示ラベルが古くなり表示も見にくくなったので、張り替え用としてサイズ、表示内容が同じ物を購入しました。張り替えは簡単でした。1パックの枚数が多いので、もう少し少ない商品があればと思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品に取付しています
    評価 4.0満足度:4.02022/07/21
    顧客より依頼され製作している製品に使用しています。製品のカバーなどの挟み込みの発生が予想される部位に貼り付けて出荷しています。接着も問題はありません。社内の在庫品がなくなったので急遽ミスミから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL警告表示ラベル危険

PL警告表示ラベル危険

    50x30mm ISO安全標識ステッカー

    50x30mm ISO安全標識ステッカー

      安全第一 整理整頓標識

      安全第一 整理整頓標識

        船1404 船舶用標識

        船1404 船舶用標識

          高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ ある・ふら

          高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ ある・ふら

            フォーク・クレーン関係標識 一文字看板

            フォーク・クレーン関係標識 一文字看板

              安全第一標識 安全+第一

              安全第一標識 安全+第一

                メーカー アイマーク エスコ ユニット アズワン エルティーアイ ユニット ユニット
                通常価格 932円 1,880円 610円 680円 942円 14,142円 2,596円
                通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   4日目   1日目~   1日目~  
                商品タイプ その他 安全標識 安全標識 - - 安全標識 安全標識
                材質(本体) ポリエチレンテレフタラート(PET) その他 その他 - - その他 その他
                取付仕様 その他 その他 - - - - -
                文字表示 逆転 - - - - - -
                文字表示色 - - - - - -

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。