(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M エーワン 屋外でも使えるサインラベルシール[LP] (5枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M エーワン 屋外でも使えるサインラベルシール[LP] (5枚入)【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・水に強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。・長期間の...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    150
  • 幅(mm):
    297
  • 長さ(m):
    0.21
  • 色:
    シルバー
  • 基材:
    ポリエステル系
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4906186310758
  • トラスココード:
    835-5053
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム
  • 質量(g):
    98
  • シートサイズ:
    A4
  • 面付:
    18面
  • 摘要:
    ツヤ消し
  • ラベルサイズ(mm)横:
    70
  • ラベルサイズ(mm)縦:
    42.3

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31075

1パック

5個入り

1,700( 1,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
・長期間の貼付も安心のフィルムラベルです。
・レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
【用途】
・現場や職場の備品管理に。
【商品仕様】
・色:シルバー
・面付:18面
・シートサイズ:A4
・ラベルサイズ(mm)縦×横:42.3×70
・厚さ(mm):0.15
・サイズ:縦×横(mm):297×210
・1パック内:90片
・JANコード:4906186310758
・トラスココード:835-5053
・質量:98g
【材質/仕上】
・ポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M エーワン 屋外でも使えるサインラベルシール[LP] (5枚入)の型番31075のページです。
型番31075に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M エーワン 屋外でも使えるサインラベルシール[LP] (5枚入)

3M エーワン 屋外でも使えるサインラベルシール[LP] (5枚入)

    工事開始時 無災害記録表 セット/板のみ/数字のみ

    工事開始時 無災害記録表 セット/板のみ/数字のみ

      40x 60mm 検査済・点検済・使用許可証・持込受理証ステッカー(10枚)

      40x 60mm 検査済・点検済・使用許可証・持込受理証ステッカー(10枚)

        入坑者一覧表標識(回転名札式)

        入坑者一覧表標識(回転名札式)

          吊り下げ標識 つるしっこ

          吊り下げ標識 つるしっこ

            資格者の職務標識「安全衛生推進者の職務」 職-602

            資格者の職務標識「安全衛生推進者の職務」 職-602

              置場標識 置場200(無地)

              置場標識 置場200(無地)

                600x450mm 無災害記録板

                600x450mm 無災害記録板

                  450x600mm危険予知活動ボード

                  450x600mm危険予知活動ボード

                    路面道路標識

                    路面道路標識

                      メーカー スリーエムジャパン ユニット エスコ つくし工房 つくし工房 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,700円 5,791円 608円 14,709円 1,000円 2,680円 1,999円 38,190円 7,417円 4,639円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      厚み(μm) 150 - - - - - - - - -
                      幅(mm) 297 - - - - - - - - -
                      長さ(m) 0.21 - - - - - - - - -
                      シルバー - - - - - - - - -
                      基材 ポリエステル系 - - - - - - - - -

                      3M エーワン 屋外でも使えるサインラベルシール[LP] (5枚入)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      設備の銘板
                      評価 5.0満足度:5.02022/03/15
                      プリンターで印刷できるので設備の銘板に使用しています。
                      くっきり印刷出来て重宝しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました