(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,520円
税込単価
2,772円

【特長】・マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表で...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    危険予知活動表
  • 取付仕様:
    マグネット
  • トラスココード:
    855-7821
  • 横(mm):
    600
  • 縦(mm):
    450
  • JANコード:
    4989999486360
  • 質量(g):
    580.000
  • 材質1:
    印刷面:塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    表面:PET系フィルム
  • 材質3:
    裏面:マグネット

型番

TKYKM-4560 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

表示内容危険予知活動表取付仕様マグネット
トラスココード855-7821横(mm)600
縦(mm)450JANコード4989999486360
質量(g)580.000材質1印刷面:塩化ビニール(PVC)
材質2表面:PET系フィルム材質3裏面:マグネット
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKYKM-4560

10

2個

2,520( 2,772円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。
・ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mmの型番TKYKM-4560のページです。
型番TKYKM-4560に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

    TRUSCO マグネット構内標識

    TRUSCO マグネット構内標識

      マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

      マグネット式構内標識 足元注意/安全+第一/整理整頓/頭上注意

        マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

        マグネット式構内標識 安全+第一/整理整頓

          tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

          tarifold ディスプレイポケット マグネットタイプ

            蛍光ステッカー

            蛍光ステッカー

              解除中マグネット ゴムマグネット

              解除中マグネット ゴムマグネット

                アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                アズワン 廃棄物保管場所標識 600×600

                  短冊型マグネット

                  短冊型マグネット

                    ディスプレイポケット マグネットタイプ

                    ディスプレイポケット マグネットタイプ

                      安全標識 (立入禁止)

                      安全標識 (立入禁止)

                        緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

                        緊急地震速報標識 合成紙ステッカー

                          粘着剤付ゴムマグネットシー

                          粘着剤付ゴムマグネットシー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 TARIFOLD ユニット ユニット アズワン つくし工房 TARIFOLD つくし工房 ユニット つくし工房
                            通常価格 2,520円 660円 2,796円 5,630円 3,651円 943円 1,023円 2,755円 1,167円 2,941円 674円 1,210円 4,198円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目  
                            表示内容 危険予知活動表 - - - A4 - 休工中 - 立入禁止 A4 - - -
                            取付仕様 マグネット マグネット マグネット マグネット マグネット - マグネット - - マグネット - - -
                            トラスココード 855-7821 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 600 - 1200 500 - - - - - - - - -
                            縦(mm) 450 - 300 各500 - - - - - - - - -

                            TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト