(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

番号札 大 番号入り26~50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BF-51-BU
番号札 大 番号入り26~50【25個入り】 アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,206円
税込単価
1,327円

番号札 大 番号入り26~50【25個入り】お店やホテル旅館などで何かと重宝す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BF-51-BU 解除

Loading...

仕様

BF-51-WH【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:白
・縦(mm):60
・内容:26~50番
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm
・入数:25枚
・大
・サイズ:W31XD60XH2.7mm
・JANコード:4970115562822
・トラスココード:835-5207
・質量:190g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-51-YE【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:黄
・縦(mm):60
・内容:26~50番
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm
・入数:25枚
・大
・サイズ:W31XD60XH2.7mm
・JANコード:4970115562808
・トラスココード:835-5208
・質量:190g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-51-BU【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:青
・縦(mm):60
・内容:26~50番
・横(mm):40
・厚さ(mm):2.7
・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm
・入数:25枚
・大
・サイズ:W31XD60XH2.7mm
・JANコード:4970115562785
・トラスココード:835-5205
・質量:190g
【材質/仕上】
・再生スチロール
商品情報を表示

BF-51-BU の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-51-BU

・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:青・縦(mm):60・内容:26~50番・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・サイズ(mm):40X60X2.7
・穴径:φ5mm・入数:25枚・大・サイズ:W31XD60XH2.7mm・JANコード:4970115562785・トラスココード:835-5205・質量:190g・再生スチロール

1パック

25個入り

1,206( 1,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

番号札 大 番号入り26~50【25個入り】
お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

番号札 大 番号入り26~50の型番BF-51-BUのページです。
型番BF-51-BUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

番号札 大 番号入り26~50

番号札 大 番号入り26~50

    番号札 大 番号入り1~25

    番号札 大 番号入り1~25

      番号札 小 番号入り1~25

      番号札 小 番号入り1~25

        小判札

        小判札

          バルブ表示札 90×50mm エンビ

          バルブ表示札 90×50mm エンビ

            番号札 大 無地

            番号札 大 無地

              OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

              OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

                番号札 大 番号入り76~100

                番号札 大 番号入り76~100

                  番号札 小 番号入り76~100

                  番号札 小 番号入り76~100

                    番号札 大 番号入り51~75

                    番号札 大 番号入り51~75

                      番号札 小 番号入り51~75

                      番号札 小 番号入り51~75

                        ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

                        ドア開閉表示ステッカー PVCステッカー

                          カラーストライプ(テープ状ゴムマグネット)

                          カラーストライプ(テープ状ゴムマグネット)

                            メーカー オープン工業 オープン工業 オープン工業 ユニット 日本緑十字社 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 ユニット ユニット
                            通常価格 1,206円 1,116円 755円 3,429円 520円 497円 877円 1,400円 1,100円 1,400円 1,100円 610円 600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目   4日目~   4日目~   4日目~   1日目~   6日目  

                            番号札 大 番号入り26~50のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BF-51-WH
                            BF-51-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様1 仕様2

                            1,400円

                            ( 1,540円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:白・縦(mm):60・内容:26~50番・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・サイズ(mm):40X60X2.7・穴径:φ5mm・入数:25枚・大・サイズ:W31XD60XH2.7mm・JANコード:4970115562822・トラスココード:835-5207・質量:190g・再生スチロール

                            1,400円

                            ( 1,540円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:黄・縦(mm):60・内容:26~50番・横(mm):40・厚さ(mm):2.7・サイズ(mm):40X60X2.7・穴径:φ5mm・入数:25枚・大・サイズ:W31XD60XH2.7mm・JANコード:4970115562808・トラスココード:835-5208・質量:190g・再生スチロール

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました