(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)【25個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
877円
税込単価
965円

【特長】・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    再生スチロール
  • 表示内容:
    26~50番
  • JANコード:
    4970115563188
  • 質量(g):
    110.900
  • トラスココード:
    835-5212
  • 穴径:
    4
  • 色:
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 商品タイプ詳細:
    番号札
  • 横(mm):
    31
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 縦(mm):
    46

型番

BF-71-BU 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-71-BU

1パック

25個入り

877( 965円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:青
・縦(mm):46
・内容:26~50番
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm
・入数:25枚
・小
・サイズ:W31XD46XH2.5mm
・JANコード:4970115563188
・トラスココード:835-5212
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)の型番BF-71-BUのページです。
型番BF-71-BUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

    番号札 小 番号入り26~50

    番号札 小 番号入り26~50

      番号札 小 番号入り1~25

      番号札 小 番号入り1~25

        番号札 大 番号入り26~50

        番号札 大 番号入り26~50

          番号札 大 番号入り1~25

          番号札 大 番号入り1~25

            番号札 小 無地

            番号札 小 無地

              OP スチロール番号札 大 無地 5枚入 白

              OP スチロール番号札 大 無地 5枚入 白

                メーカー オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業
                通常価格 877円 877円 755円 1,206円 1,116円 387円 150円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ その他 - - - - - -
                材質(本体) 再生スチロール - - - - - -
                表示内容 26~50番 - - - - - -
                JANコード 4970115563188 - - - - - -
                質量(g) 110.900 - 110.900 - 190.000 110.900 -

                OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました