(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

番号札 小 番号入り26~50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

番号札 小 番号入り26~50【25個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
877円
税込価格
965円

番号札 小 番号入り26~50【25個入り】お店やホテル旅館などで何かと重宝す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

BF-71-YE【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:黄
・縦(mm):46
・内容:26~50番
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm
・入数:25枚
・小
・サイズ:W31XD46XH2.5mm
・JANコード:4970115563201
・トラスココード:835-5216
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
BF-71-WH【特長】
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。
【商品仕様】
・色:白
・縦(mm):46
・内容:26~50番
・横(mm):31
・厚さ(mm):2.5
・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm
・入数:25枚
・小
・サイズ:W31XD46XH2.5mm
・JANコード:4970115563225
・トラスココード:835-5215
・質量:110.9g
【材質/仕上】
・再生スチロール
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:白・縦(mm):46・内容:26~50番・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm・入数:25枚・小・サイズ:W31XD46XH2.5mm・JANコード:4970115563225・トラスココード:835-5215・質量:110.9g・再生スチロール

1パック

25個入り

877( 965円 )

1日目

・お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。・色:黄・縦(mm):46・内容:26~50番・横(mm):31・厚さ(mm):2.5・サイズ(mm):31X46X2.5
・穴径:φ4mm・入数:25枚・小・サイズ:W31XD46XH2.5mm・JANコード:4970115563201・トラスココード:835-5216・質量:110.9g・再生スチロール

1パック

25個入り

877( 965円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

番号札 小 番号入り26~50【25個入り】
お店やホテル旅館などで何かと重宝する番号入りの札です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

番号札 小 番号入り26~50

番号札 小 番号入り26~50

    OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

    OP 番号札 小 番号入り26~50 青 (25枚入)

      番号札 大 番号入り76~100

      番号札 大 番号入り76~100

        番号札 大 番号入り51~75

        番号札 大 番号入り51~75

          番号札 小 番号入り51~75

          番号札 小 番号入り51~75

            番号札 小 番号入り76~100

            番号札 小 番号入り76~100

              メーカー オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業 オープン工業
              通常価格 877円 877円 1,400円 1,400円 1,100円 1,100円
              通常出荷日 1日目   1日目   5日目   4日目~   4日目~   4日目~  

              番号札 小 番号入り26~50のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました