(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドクリップバンドクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンドクリップバンドクリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
107円
税込単価
118円

【特長】・e腕章用の安全ピンです。・ズレが気になる方はご使用ください。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    855-3173
  • JANコード:
    4580284636486
  • 質量(g):
    5.000
  • 材質1:
    バンド部分:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ピン部分:スチール
  • 横(mm):
    11
  • 縦(mm):
    55

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WE-905

5個

107( 118円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・e腕章用の安全ピンです。
・ズレが気になる方はご使用ください。
【用途】
・e腕章のズレが気になる場合に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドクリップバンドクリップの型番WE-905のページです。
型番WE-905に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドクリップバンドクリップ

バンドクリップバンドクリップ

    腕章 軟質ビニールダブル加工

    腕章 軟質ビニールダブル加工

      防犯対策反射腕章

      防犯対策反射腕章

        メッシュ腕章

        メッシュ腕章

          ヘルメット用ステッカー(技能講習修了者)

          ヘルメット用ステッカー(技能講習修了者)

            安全ワッペン

            安全ワッペン

              立体啓蒙ワッペン「安全作業を実行します」

              立体啓蒙ワッペン「安全作業を実行します」

                伸縮リストバンド

                伸縮リストバンド

                  腕章「安全衛生推進者」

                  腕章「安全衛生推進者」

                    腕章「工事責任者」

                    腕章「工事責任者」

                      立体啓蒙ワッペン「安全運転を推進します」

                      立体啓蒙ワッペン「安全運転を推進します」

                        e (イー) 腕章用ロングゴムバンドゴムバンド

                        e (イー) 腕章用ロングゴムバンドゴムバンド

                          交通腕章 67020

                          交通腕章 67020

                            メーカー つくし工房 トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット グリーンクロス 日本緑十字社 KEIAI(敬相) 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 つくし工房 アイトス
                            通常価格 107円 1,125円 1,431円 1,853円 483円 230円 1,199円 3,477円 929円 929円 1,199円 522円 305円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目   9日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                            ホワイト - グリーン - ピンク - - グリーン イエロー - ブラック グリーン
                            トラスココード 855-3173 - - - - - - - - - - 855-3172 -
                            JANコード 4580284636486 - - - - - - - - - - 4580284636462 -
                            質量(g) 5.000 - - - - - - - - - - 8.000 -
                            材質1 バンド部分:ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材 -

                            バンドクリップバンドクリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました