(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

e (イー) 腕章 ショートタイプ  (ゴムバンド付) ゴムバンド付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

e (イー) 腕章 ショートタイプ (ゴムバンド付) ゴムバンド付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
969円 ~ 1,051円
税込価格
1,066円 ~ 1,156円

【特長】・従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く、体格...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ビニール
  • 材質2:
    ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材
  • 横(mm):
    145
  • 縦(mm):
    75

(i)ご注意

  • e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。
  • e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
JANコード
質量(g)
腕周り(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
現場代理人
855-3161
4580284636158
24.000
300~450

5個

1,051( 1,156円 )

4日目

イエロー
現場代理人
855-3166
4580284636301
22.000
250~320

5個

969( 1,066円 )

2日目

イエロー
作業責任者
855-3162
4580284636165
24.000
300~450

5個

1,051( 1,156円 )

2日目

イエロー
作業責任者
855-3167
4580284636318
22.000
250~320

5個

969( 1,066円 )

2日目

グリーン
職長
855-3168
4580284636325
22.000
250~320

5個

969( 1,066円 )

1日目

ホワイト
玉掛
855-3164
4580284636189
24.000
300~450

5個

1,051( 1,156円 )

1日目

ホワイト
玉掛
855-3169
4580284636332
22.000
250~320

5個

969( 1,066円 )

1日目

ホワイト
合図者
855-3165
4580284636196
24.000
300~450

5個

1,051( 1,156円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く、体格や着衣の種類を問わずに簡単に調整や着脱ができます。
・裏地には難滑性素材を採用し、締めるだけで腕にピッタリとフィットしますので突起物に引っかける心配もほとんどありません。
・表示部分を最小限にすることで腕回りの全体を覆わず、装着時のゴワつきやムレを軽減します。
・品番末尾Sがショートゴムバンド付き、末尾Lがロングゴムバンド付きです。
・役職名の下に会社名などの文字入れも別途承ります。
・今までにない斬新なデザインです。
【用途】
・役職や会社名の表示に。

(i)ご注意

  • e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。
  • e(イー)腕章は、ズレにくい構造になっておりますが、ズレが気になる場合は、別売バンドクリップをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

e (イー) 腕章 ショートタイプ  (ゴムバンド付) ゴムバンド付

e (イー) 腕章 ショートタイプ (ゴムバンド付) ゴムバンド付

    交通腕章(ワッペンホルダー付) 67021

    交通腕章(ワッペンホルダー付) 67021

      立体啓蒙ワッペン「安全運転を推進します」

      立体啓蒙ワッペン「安全運転を推進します」

        立体啓蒙ワッペン「安全作業を実行します」

        立体啓蒙ワッペン「安全作業を実行します」

          腕章 65P

          腕章 65P

            立体啓蒙ワッペン_胸-200

            立体啓蒙ワッペン_胸-200

              e (イー) 腕章 (ゴムバンド付) 無地・ゴムバンド付

              e (イー) 腕章 (ゴムバンド付) 無地・ゴムバンド付

                グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式

                グリーンクロス ビニール交通腕章 無反射式

                  メーカー つくし工房 アイトス 日本緑十字社 日本緑十字社 トーヨーセフティー 日本緑十字社 つくし工房 グリーンクロス
                  通常価格 969円 845円 1,199円 1,199円 262円 1,200円 886円 763円
                  通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   7日目  
                  材質1 ビニール - - - - - ビニール -
                  材質2 ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材 - - - - - ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン複合材 -
                  横(mm) 145 - - - - - 145 -
                  縦(mm) 75 - - - - - 75 -

                  e (イー) 腕章 ショートタイプ (ゴムバンド付) ゴムバンド付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  腕章カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました